Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
40G QSFP+ активный DAC
#74646
#74646
US$209.00
FS P/N: QSFP-AC07FS P/N: QSFP-AC07
Заказы 11
Отзывы 92
Вопросы 7
10 на глобальном складе, 20 май, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$61.00 по DHL Express Worldwide
Поддержка тестирования
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Описание
Решение для применения
Видео
Вопросы и ответы
Отзывы
Общий совместимый 40G QSFP+ Direct Attached Cable (DAC)& (7м, Активный, QSFP+ to QSFP+, 28AWG)
Описание
Part Number
QSFP-AC07
Название поставщика
FS
Тип разъёма
QSFP+ - QSFP+
Макс. скорость передачи данных
40 Гбит/с
Миним. радиус изгиба
37.5mm
AWG
26AWG
Длина кабеля
7m (22.97ft)
Материал куртки
PVC (OFNR)
Температура
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Протоколы
40G InfiniBand 8x DDR, 4x QDR, 10G/40Gigabit Ethernet, Fibre Channel
Система Контроля Качества
Система Контроля Качества
Тестирование оптических модулей Узнайте больше
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Сценарий 1
Сценарий 1
Посмотреть товары Видео
Описание
Общий совместимый 40G QSFP+ Direct Attached Cable (DAC)& (7м, Активный, QSFP+ to QSFP+, 28AWG)
Описание
Part Number
QSFP-AC07
Название поставщика
FS
Тип разъёма
QSFP+ - QSFP+
Макс. скорость передачи данных
40 Гбит/с
Миним. радиус изгиба
37.5mm
AWG
26AWG
Длина кабеля
7m (22.97ft)
Материал куртки
PVC (OFNR)
Температура
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Протоколы
40G InfiniBand 8x DDR, 4x QDR, 10G/40Gigabit Ethernet, Fibre Channel
Система Контроля Качества
Система Контроля Качества
Тестирование оптических модулей Узнайте больше
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Сценарий 1
Сценарий 1
Посмотреть товары Видео
Вопросы и ответы
Отзывы
US$209.00
10 на глобальном складе