FS for Mellanox MCP7Y10-N001 Compatible 800G OSFP to 2x 400G QSFP112 Breakout Attach Cable operates over passive copper, which requires no additional power to ensure quality connectivity. This breakout cable is compliant with OSFP MSA, QSFP112 MSA, CMIS Rev 5.0, and IEEE 802.3ck standards. It provides a connection of a OSFP 800G port on one end and to two 400G QSFP112 ports on the other end and is suitable for cost-effective close-range interconnections within the equipment room of telecom operators or data centers, etc.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
1m (3ft) FS for Mellanox MCP7Y10-N001 Compatible OSFP 800G to QSFP112 2 x 400G Passive Direct Attach Copper Breakout Cable
#213779
#213779
US$199.00
FS P/N: OSFP-800G-2QPC01FS P/N: OSFP-800G-2QPC01
Заказы 16
Отзыв 0
Вопрос 0
Задержка поставки, Ship by 21 июн, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$61.00 по DHL Express Worldwide
Поддержка тестирования
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Описание
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
FS for Mellanox MCP7Y10-N001 Compatible OSFP 800G to QSFP112 2x 400G Passive Breakout DAC Twinax Cable (1-meter, Passive, OSFP to 2x QSFP112, 28AWG)
Specifications
NVIDIA InfiniBand Compatible
MCP7Y10-N001
Vendor Name
FS
Form Factor
OSFP to 2x QSFP112
Max Data Rate
800Gbps
Media
Copper
Cable Type
Passive Twinax
Cable Length
1m (3ft)
Wire AWG
30AWG
Minimum Bend Radius
40.5mm
Power Consumption
≈0W
Jacket Material
PVC (OFNR)
Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
Protocols
OSFP MSA, QSFP112 MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v5.0
Modulation Format
PAM4
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Описание
FS for Mellanox MCP7Y10-N001 Compatible OSFP 800G to QSFP112 2x 400G Passive Breakout DAC Twinax Cable (1-meter, Passive, OSFP to 2x QSFP112, 28AWG)
FS for Mellanox MCP7Y10-N001 Compatible 800G OSFP to 2x 400G QSFP112 Breakout Attach Cable operates over passive copper, which requires no additional power to ensure quality connectivity. This breakout cable is compliant with OSFP MSA, QSFP112 MSA, CMIS Rev 5.0, and IEEE 802.3ck standards. It provides a connection of a OSFP 800G port on one end and to two 400G QSFP112 ports on the other end and is suitable for cost-effective close-range interconnections within the equipment room of telecom operators or data centers, etc.
Specifications
NVIDIA InfiniBand Compatible
MCP7Y10-N001
Vendor Name
FS
Form Factor
OSFP to 2x QSFP112
Max Data Rate
800Gbps
Media
Copper
Cable Type
Passive Twinax
Cable Length
1m (3ft)
Wire AWG
30AWG
Minimum Bend Radius
40.5mm
Power Consumption
≈0W
Jacket Material
PVC (OFNR)
Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
Protocols
OSFP MSA, QSFP112 MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v5.0
Modulation Format
PAM4
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
US$199.00
Задержка поставки