Совместимый с NETGEAR 25G SFP28 пассивный медный кабель Twinax прямого подключения предназначен для использования в 25GBASE Ethernet. Этот кабель соответствует стандарту IEEE P802.3by Ethernet и SFP28 MSA. Каждый разъём SFP28 содержит EEPROM, предоставляющую информацию о продукте, которая может быть прочитана хост-системой. Благодаря этим функциям этот простой в установке, высокоскоростной и экономичный медный кабель Twinax прямого подключения подходит для подключения на короткие расстояния внутри стойки или между соседними стойками в ЦОД.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
2.5m (8ft) NETGEAR совместимый 25G SFP28 пассивный DAC Twinax
#187949
#187949
US$45.00
FS P/N: S28-PC025FS P/N: S28-PC025
Заказы 13
Отзывы 85
Вопросы 2
Длина:
20 на глобальном складе, 20 июн, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Запрос проекта
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
NETGEAR совместимый 25G SFP28 Direct Attached Cable (DAC)& (2.5 м, пассивный, SFP28 - SFP28, 30AWG)
Описание
Артикул
S28-PC025
Название поставщика
FS
Тип разъёмa
SFP28 - SFP28
Максимальная скорость передачи данных
25 Гбит/с
Минимальный радиус изгиба
25mm
Провод AWG
30AWG
Длина кабеля
2.5m (8ft)
Материал оболочки
PVC (OFNR)
Типичная потребляемая мощность
≤0,5 Вт
Источник питания
3.3V
Температура
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Протоколы
IEEE 802.3, SFP28 MSA, SFF-8402, Infiniband, EIA 364-1000
Применение
25G Ethernet, ЦОД, беспроводная связь 5G
Гарантия
5 лет
Система Контроля Качества
Система Контроля Качества
Тестирование оптических модулей Узнайте больше
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Особенности
Низкое энергопотребление для энергосбережения
25G DAC отличается сверхнизким энергопотреблением для экономии энергии и упрощает установку патчей для подключения на короткие расстояния по сравнению с использованием оптики.
<0.1W
Низкое энергопотребление
25 Гбит/с
Высокоскоростной
Пассивный медный кабель
Упростите исправление
Используется в архитектуре Spine-Leaf для увеличения масштаба сети
Протестировано на хост-устройствах для подтвержденной совместимости
Кабель 25G SFP28 DAC прошел сложную систему тестирования в FS Lab, что гарантирует исключительную совместимость и безупречную работу.
Обеспечьте беспрепятственное подключение к вашей сети
FS предлагает возможность настроить предустановленную совместимость любого разъема кабеля DAC в режиме онлайн с FS BOX для подключения Cisco к Arista, Dell к Juniper и любым другим сочетаниям конфигураций.
Видео
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Отзывы
Написать отзыв
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
81
2
2
0
0
B***g
Netherlands
May 20, 2024
Quick delivery, good quality
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0M***a
Switzerland
November 09, 2023
Very quick delivery. Thank you so much!
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0T***e
United States
October 21, 2023
I'm only using one of these so far to connect two switches, but I'm getting full bandwidth on the one I'm using.
подтвердит покупку
Полезный 10
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели