Ericsson compatible SFP+ transceiver supports up to 40km link lengths over single-mode fiber (SMF) via an LC duplex connector. This transceiver is compliant with SFF-8431 and SFF-8472 MSA standards. Digital diagnostics functions are available via a 2-wire serial interface, as specified in SFF-8472, to allow access to real-time operating parameters. With these features, this easy to install, hot swappable transceiver is suitable for 10G Ethernet and 10G SONET/SDH applications.
![Ericsson CWDM-SFP10G-1370-40-I Compatible 10G CWDM SFP+ 1370nm 40km Industrial DOM Duplex LC SMF Transceiver Module For 4G Wireless Это изображение касается CWDM-SFP10G-40-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230616154717bvl1bq.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![Ericsson CWDM-SFP10G-1370-40-I Compatible 10G CWDM SFP+ 1370nm 40km Industrial DOM Duplex LC SMF Transceiver Module For 4G Wireless Это изображение касается CWDM-SFP10G-40-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230616154717bvl1bq.jpg)
![Ericsson CWDM-SFP10G-1370-40-I Compatible 10G CWDM SFP+ 1370nm 40km Industrial DOM Duplex LC SMF Transceiver Module For 4G Wireless Это изображение касается CWDM-SFP10G-40-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202306161547279tlega.jpg)
![Ericsson CWDM-SFP10G-1370-40-I Compatible 10G CWDM SFP+ 1370nm 40km Industrial DOM Duplex LC SMF Transceiver Module For 4G Wireless Это изображение касается CWDM-SFP10G-40-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230616154734o8zj2h.jpg)
Ericsson CWDM-SFP10G-1370-40-I Compatible 10G CWDM SFP+ 1370nm 40km Industrial DOM Duplex LC SMF Transceiver Module For 4G Wireless
#187644
#187644
US$239.00
FS P/N: CWDM-SFP10G-40-IFS P/N: CWDM-SFP10G-40-I
Заказы 8
Отзывы 2
Вопросы 2
Задержка поставки, Ship by 22 июл, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Ericsson Compatible 10G CWDM SFP+ Transceiver Module (SMF, 1370nm, 40km, LC, Industrial, DOM)
Specifications
Part Number
CWDM-SFP10G-40-I
Vendor Name
FS
Form Factor
SFP+
Max Data Rate
11.3Gbps
Wavelength
1370nm
Max Cable Distance
40km
Connector
Duplex LC
Optical Components
DFB CWDM
Media
SMF
DOM Support
Yes
TX Power
0~5dBm
Receiver Sensitivity
<-16dBm
Industrial Temperature Range
-40 to 85°C (-40 to 185°F)
Protocols
SFP+ MSA, CPRI, eCPRI, SFF-8431, SFF-8472, RoHS
Quality Testing Program
Quality Testing Program
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Optical Transceivers Testing Learn more
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202306141513113cczqs.jpg)
Особенности
Ideal for 4G Passive WDM Solution
This solution enables 4G base station expansion using color optical modules deployed directly on AAUs/RRUs and DU/BBU with one single fiber converging multi-station service.
- 40°C to 85°C I-temp
Strict industrial grade reliability tests ensure performance in harsh environments
Low Latency
Market leading ultra-low latency meets the requirements of 4G deployment
TO Hermetic Packaging
Protect from environmental factors such as contaminants and moisture
Tested in Host Devices for Proven Interoperability
Every unit is quality tested for compatibility in the targeted switch environment, which guarantees flawless operations.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20231101112358h09b13.jpg)
Comprehensive Testing Increases Reliability
Qualified through a rigorous process with advanced equipments to ensure you get the high quality and reliable optics.
Optical Spectrum Test
1370nm
Eye Pattern Test
Mask Margin >20%
Bit Error Rate Test
BER 1E-12
Temperature Test
-40~85°C
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (2)Matching Transceivers (1)Wavelength (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
2
0
0
0
0
J***e
France
June 24, 2023
very nice site and easy to order with great prices
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0R***t
France
June 11, 2023
Simply hoping for efficient delivery of a functional unit.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели