Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
10GBASE-ER SFP+ 1550nm 40km промышленный, Ericsson совместимый
#187543
#187543
US$139.00
FS P/N: SFP-10GER-55-IFS P/N: SFP-10GER-55-I
Заказы 12
Отзывы 2
Вопросы 2
Задержка поставки, Ship by 11 июл, 2024
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
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
4G Fronthaul Active WDM Network with One Fiber Shared
4G Fronthaul Active WDM Network with One Fiber Shared
Посмотреть товары Описание
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
4G Fronthaul Active WDM Network with One Fiber Shared
4G Fronthaul Active WDM Network with One Fiber Shared
Посмотреть товары Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
US$139.00
Задержка поставки