Активный оптический кабель от 400G QSFP-DD до 2x200G QSFP56 работает по многомодовому волокну (MMF). Этот breakout кабель соответствует стандартам IEEE 802.3, QSFP-DD MSA, SFF-8024, SFF-8679, SFF-8665, OIF-CEI-04.0 и CMIS 4.0. Встроенный цифровой диагностический мониторинг (DDM) обеспечивает доступ к рабочим параметрам в режиме реального времени.
Он обеспечивает связь между системными блоками с разъемом 400GbE на одной стороне и двумя отдельными разъемами 200GbE на другой стороне и подходит для приложения ЦОД.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
1m (3ft) Arista совместимый 400G QSFP-DD -> 2x200G QSFP56 AOC Breakout
#183683
#183683
US$999.00
FS P/N: QDD-400G-2QAO01FS P/N: QDD-400G-2QAO01
Заказы 3
Отзывы 2
Вопрос 1
Задержка поставки, Ship by 03 июл, 2024
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
Особенности
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
Arista совместимый 400G QSFP-DD -> 2x200G QSFP56 Active Optical Cable(AOC)& (1 м, QSFP-DD to QSFP56)
Specifications
Артикул
QDD-2Q56AO01
Название поставщика
FS
Форм-фактор
QSFP-DD to 2x QSFP56
Макс. скорость передачи данных
425 Гбит/с(8x53.125Gb/s)
Длина кабеля
1m (3ft)
Тип кабеля
OM3
Длина волны
850 нм
Минимальный радиус изгиба
30 мм
Тип передатчика
VSCEL
Тип приемника
PD
Потребляемая мощность
≤11 Вт
Материал оболочки
LSZH
CDR (Часы и восстановление данных)
TX и RX, встроенный CDR
Формат модуляции
8x 50G-PAM4 to Dual 4x 50G-PAM4
DDM/DOM
Поддержка
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
FEC Function
RS-FEC
Протоколы
IEEE 802.3cd, IEEE 802.3bs, QSFP-DD MSA, SFF-8024, SFF-8679, SFF-8665, CMIS 4.0, OIF-CEI-04.0
Система Контроля Качества
Система Контроля Качества
Тестирование оптических модулей Узнайте больше
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Сценарий 1
Сценарий 2
Более
Сценарий 1
Посмотреть товары Сценарий 2
Посмотреть товары Сценарий 3
Посмотреть товары Особенности
Протестирован на хост-устройствах на проверенную совместимость
Каждый юнит проходит проверку качества на совместимость в целевой коммутационной среде, что гарантирует идеальную эксплуатацию.
Описание
Arista совместимый 400G QSFP-DD -> 2x200G QSFP56 Active Optical Cable(AOC)& (1 м, QSFP-DD to QSFP56)
Активный оптический кабель от 400G QSFP-DD до 2x200G QSFP56 работает по многомодовому волокну (MMF). Этот breakout кабель соответствует стандартам IEEE 802.3, QSFP-DD MSA, SFF-8024, SFF-8679, SFF-8665, OIF-CEI-04.0 и CMIS 4.0. Встроенный цифровой диагностический мониторинг (DDM) обеспечивает доступ к рабочим параметрам в режиме реального времени.
Он обеспечивает связь между системными блоками с разъемом 400GbE на одной стороне и двумя отдельными разъемами 200GbE на другой стороне и подходит для приложения ЦОД.
Specifications
Артикул
QDD-2Q56AO01
Название поставщика
FS
Форм-фактор
QSFP-DD to 2x QSFP56
Макс. скорость передачи данных
425 Гбит/с(8x53.125Gb/s)
Длина кабеля
1m (3ft)
Тип кабеля
OM3
Длина волны
850 нм
Минимальный радиус изгиба
30 мм
Тип передатчика
VSCEL
Тип приемника
PD
Потребляемая мощность
≤11 Вт
Материал оболочки
LSZH
CDR (Часы и восстановление данных)
TX и RX, встроенный CDR
Формат модуляции
8x 50G-PAM4 to Dual 4x 50G-PAM4
DDM/DOM
Поддержка
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
FEC Function
RS-FEC
Протоколы
IEEE 802.3cd, IEEE 802.3bs, QSFP-DD MSA, SFF-8024, SFF-8679, SFF-8665, CMIS 4.0, OIF-CEI-04.0
Система Контроля Качества
Система Контроля Качества
Тестирование оптических модулей Узнайте больше
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Сценарий 1
Сценарий 2
Более
Сценарий 1
Посмотреть товары Сценарий 2
Посмотреть товары Сценарий 3
Посмотреть товары Особенности
Протестирован на хост-устройствах на проверенную совместимость
Каждый юнит проходит проверку качества на совместимость в целевой коммутационной среде, что гарантирует идеальную эксплуатацию.
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
US$999.00
Задержка поставки