Заказной совместимый активный кабель 200G QSFP-DD -> 2x100G QSFP2, работающий по многомодовому волокну (MMF). Этот breakout кабель совместим с QSFP-DD MSA V5.0, QSFP28 MSA, CMIS V4.0 и SFF-8636. Встроенный цифровой диагностический мониторинг (DDM) обеспечивает доступ к рабочим параметрам в режиме реального времени. Он обеспечивает связь между системными блоками с разъемом 200GbE на одной стороне и двумя отдельными разъемами 100GbE на другой стороне и подходит для применения ЦОД.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
Заказной 200G QSFP-DD -> 2xQSFP28 Breakout Active Optical Cable(AOC)
#182188
#182188
US$369.00
FS P/N: QDD-200G-2Q4xNAOxxxFS P/N: QDD-200G-2Q4xNAOxxx
Заказы 0
Отзыв 0
Вопрос 0
Choose Length:
1m (3ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
7m (23ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
50m (164ft)
70m (230ft)
m
1m (3ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
7m (23ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
50m (164ft)
70m (230ft)
m
Длина кабеля:
1m (3ft)
Совместимые бренды:
Общий
Артикул оборудования:
Задержка поставки, Ship by 10 июл, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Дизайн товара
5 года гарантии
Описание
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
Заказной 200G QSFP-DD -> 2x100G QSFP28 Active Optical Cable(AOC)& (Заказная длина, QSFP-DD to QSFP28)
Specifications
Артикул
QDD-200G-2Q4xNAOxxx
Название поставщика
FS
Форм-фактор
QSFP-DD to 2x100G QSFP28
Максимальная скорость передачи данных
200 Гбит/с
Длина кабеля
Заказной
Тип волокна
OM3
Длина волны
850nm
Минимальный радиус изгиба
30 мм
Тип передатчика
VSCEL
Тип приемника
PIN
Потребляемая мощность
≤4W
Материал оболочки
OFNP
CDR (Часы и восстановление данных)
Not Supported
Формат модуляции
NRZ
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Протоколы
QSFP-DD MSA V5.0, QSFP28 MSA, CMIS V4.0, SFF-8636
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Описание
Заказной 200G QSFP-DD -> 2x100G QSFP28 Active Optical Cable(AOC)& (Заказная длина, QSFP-DD to QSFP28)
Заказной совместимый активный кабель 200G QSFP-DD -> 2x100G QSFP2, работающий по многомодовому волокну (MMF). Этот breakout кабель совместим с QSFP-DD MSA V5.0, QSFP28 MSA, CMIS V4.0 и SFF-8636. Встроенный цифровой диагностический мониторинг (DDM) обеспечивает доступ к рабочим параметрам в режиме реального времени. Он обеспечивает связь между системными блоками с разъемом 200GbE на одной стороне и двумя отдельными разъемами 100GbE на другой стороне и подходит для применения ЦОД.
Specifications
Артикул
QDD-200G-2Q4xNAOxxx
Название поставщика
FS
Форм-фактор
QSFP-DD to 2x100G QSFP28
Максимальная скорость передачи данных
200 Гбит/с
Длина кабеля
Заказной
Тип волокна
OM3
Длина волны
850nm
Минимальный радиус изгиба
30 мм
Тип передатчика
VSCEL
Тип приемника
PIN
Потребляемая мощность
≤4W
Материал оболочки
OFNP
CDR (Часы и восстановление данных)
Not Supported
Формат модуляции
NRZ
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Протоколы
QSFP-DD MSA V5.0, QSFP28 MSA, CMIS V4.0, SFF-8636
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
US$369.00
Задержка поставки