The QSFP+ module is designed for use in 40GBASE Ethernet throughput up to 400m over multimode fiber (MMF) using a wavelength of 850nm via a MTP/MPO-12 connector. This transceiver is compliant with QSFP+ MSA, IEEE 802.3ba 40GBASE-SR4 and IEEE 802.3ae 10GBASE-SR standard. Digital diagnostics functions are also available via the I2C interface, as specified by the QSFP+ MSA, to allow access to real-time operating parameters. With these features, this easy to install, hot swappable transceiver is suitable to be used in various applications, such as data centers, high-performance computing networks, enterprise core, distribution layers.
![Cisco QSFP-40G-CSR4 Compatible 40GBASE-CSR4 QSFP+ 850nm 400m DOM MTP/MPO-12 MMF Optical Transceiver Module Это изображение касается QSFP-CSR4-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20221010143913tld6gu.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![Cisco QSFP-40G-CSR4 Compatible 40GBASE-CSR4 QSFP+ 850nm 400m DOM MTP/MPO-12 MMF Optical Transceiver Module Это изображение касается QSFP-CSR4-40G.](https://resource.fs.com/images/9NfLBb70bdQdd8Xq.jpg)
![Cisco QSFP-40G-CSR4 Compatible 40GBASE-CSR4 QSFP+ 850nm 400m DOM MTP/MPO-12 MMF Optical Transceiver Module Это изображение касается QSFP-CSR4-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221010143913tld6gu.jpg)
![Cisco QSFP-40G-CSR4 Compatible 40GBASE-CSR4 QSFP+ 850nm 400m DOM MTP/MPO-12 MMF Optical Transceiver Module Это изображение касается QSFP-CSR4-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221010143915z8ouyk.jpg)
![Cisco QSFP-40G-CSR4 Compatible 40GBASE-CSR4 QSFP+ 850nm 400m DOM MTP/MPO-12 MMF Optical Transceiver Module Это изображение касается QSFP-CSR4-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202210101439189ud4p4.jpg)
![Cisco QSFP-40G-CSR4 Compatible 40GBASE-CSR4 QSFP+ 850nm 400m DOM MTP/MPO-12 MMF Optical Transceiver Module Это изображение касается QSFP-CSR4-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221010143920k2v5wt.jpg)
![Cisco QSFP-40G-CSR4 Compatible 40GBASE-CSR4 QSFP+ 850nm 400m DOM MTP/MPO-12 MMF Optical Transceiver Module Это изображение касается QSFP-CSR4-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221010143921ifa3zr.jpg)
![Cisco QSFP-40G-CSR4 Compatible 40GBASE-CSR4 QSFP+ 850nm 400m DOM MTP/MPO-12 MMF Optical Transceiver Module Это изображение касается QSFP-CSR4-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2022081810465480xeq4.jpg)
Cisco QSFP-40G-CSR4 Compatible 40GBASE-CSR4 QSFP+ 850nm 400m DOM MTP/MPO-12 MMF Optical Transceiver Module
#36165
#36165
US$65.00
FS P/N: QSFP-CSR4-40GFS P/N: QSFP-CSR4-40G
Заказы 2.5K
Отзывы 262
Вопрос 0
79 на глобальном складе, 01 июл, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Cisco QSFP-40G-CSR4 Compatible 40GBASE-CSR4 QSFP+ Optical Transceiver Module (MMF, 850nm, 400m, MTP/MPO, DOM)
Specifications
Cisco Compatible
QSFP-40G-CSR4
Vendor Name
FS
Form Factor
QSFP+
Max Data Rate
42Gbps (4x 10.5Gbps)
Wavelength
850nm
Max Cable Distance
400m@OM4
Connector
MTP/MPO-12 Male
Media
MMF
Transimitter Type
VCSEL 850nm
Receiver Type
PIN
TX Power
-7.5~0dBm
Receiver Sensitivity
<-9.9dBm
Powerbudget
2.4dB
Receiver Overload
2.4dBm
Power Consumption
≤1.2W
Extinction Ratio
>3dB
Host FEC
Supported
Bit Error Ratio (BER)
1E-12
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
Protocols
40G Ethernet, SATA/SAS3, IEEE 802.3ba, MSA Compliant
Quality Testing Program
Quality Testing Program
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Optical Transceivers Testing Learn more
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220516/16526667626281b18a9da325.98249774.jpeg.webp)
Особенности
40G Connectivity for Data Center
Featured with low-power, high-density and high-speed, the QSFP+ transceiver offers a popular way to help you quickly ramp up to 40G transmission.
Tested in Host Devices for Proven Interoperability
Every unit is quality tested for compatibility in the targeted switch environment, which guarantees flawless operations.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230627105457fyp9uj.jpeg)
Comprehensive Testing Increases Reliability
Qualified through a rigorous process with advanced equipments to ensure you get the high quality and reliable optics.
Optical Spectrum Test
No Packet Loss & CRC
Eye Pattern Test
Mask Margin >20%
Bit Error Rate Test
BER 1E-12
Temperature Test
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
216
37
9
0
0
C***n
Austria
August 04, 2020
Der Kundendienst ist ausgezeichnet und beantwortet Fragen schnell. Die Qualität des Moduls ist gut und die Übertragung ist stark.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0L***l
Cuba
August 03, 2020
Having bought their 10G modules many times and these 40G modules are also satisfactory. Really plug and play. The whole connection is quite easy and stable. I have nothing to complain about. My account manager has been explained very clearly. I trust their team very much.
подтвердит покупку
Полезный 11
Отзывы 0B***l
United States
July 17, 2020
Worked as expected. Great price and our Cisco switch accepted it without issue. In general, I do believe quality comes at a price. But FS assures me of their high product performance. I bought so many without a problem. So I believe it's absolutely possible to get good quality at a reasonable price. FS has become my must-go place for optics needs.
подтвердит покупку
Полезный 11
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели