The SFP+ transceiver provides 10GBase-T throughput up to 100m over cat6a/cat7 copper cable. This transceiver is compliant with IEEE 802.3az, SFF-8431, SFF-8432 and SFP+ MSA. Each SFP+ transceiver module is individually tested to be used on a series of switches, routers, servers, network interface card (NICs) etc. Featuring low power consumption, this hot swappable 10G SFP+ transceiver is ideal for enterprise networking for LAN applications and different other networking places using copper connections.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
Cisco SFP-10G-T-100 совместимый 10GBase-T SFP+ модуль с интерфейсом RJ-45 100 м
Hot #154916
Hot #154916
US$139.00
FS P/N: SFP-10G-T100FS P/N: SFP-10G-T100
Заказы 1.5K
Отзывы 15
Вопросы 6
Transceiver Models:
162 на глобальном складе, 03 июн, 2024
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
Cisco SFP-10G-T-100 Compatible 10GBASE-T SFP+ SGMII Transceiver Module (Copper, 100m, RJ-45)
Specifications
Cisco Compatible
SFP-10G-T-100
Vendor Name
FS
Form Factor
SFP+ SGMII
Max Data Rate
10Gbps
Media
10G@Cat 6a/Cat7
5G@Cat5e/Cat6 or better
100M/1000M/2.5G@Cat5/Cat5e or better
5G@Cat5e/Cat6 or better
100M/1000M/2.5G@Cat5/Cat5e or better
Max Cable Distance
100m@Cat 6a/Cat7
Connector
RJ-45
Cable Type
Copper
Power Consumption
≤1.8W
EMC (Electro Magnetic Compatibility)
Supported
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
Protocols
IEEE 802.3az, IEEE 802.3-2012, SFF-8472, SFF-8432, SFP MSA
Quality Testing Program
Quality Testing Program
Optical Transceivers Testing Learn more
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Сценарий 1
Сценарий 2
Сценарий 1
Посмотреть товары Сценарий 2
Посмотреть товары Видео
See more
Описание
Cisco SFP-10G-T-100 Compatible 10GBASE-T SFP+ SGMII Transceiver Module (Copper, 100m, RJ-45)
The SFP+ transceiver provides 10GBase-T throughput up to 100m over cat6a/cat7 copper cable. This transceiver is compliant with IEEE 802.3az, SFF-8431, SFF-8432 and SFP+ MSA. Each SFP+ transceiver module is individually tested to be used on a series of switches, routers, servers, network interface card (NICs) etc. Featuring low power consumption, this hot swappable 10G SFP+ transceiver is ideal for enterprise networking for LAN applications and different other networking places using copper connections.
Specifications
Cisco Compatible
SFP-10G-T-100
Vendor Name
FS
Form Factor
SFP+ SGMII
Max Data Rate
10Gbps
Media
10G@Cat 6a/Cat7
5G@Cat5e/Cat6 or better
100M/1000M/2.5G@Cat5/Cat5e or better
5G@Cat5e/Cat6 or better
100M/1000M/2.5G@Cat5/Cat5e or better
Max Cable Distance
100m@Cat 6a/Cat7
Connector
RJ-45
Cable Type
Copper
Power Consumption
≤1.8W
EMC (Electro Magnetic Compatibility)
Supported
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
Protocols
IEEE 802.3az, IEEE 802.3-2012, SFF-8472, SFF-8432, SFP MSA
Quality Testing Program
Quality Testing Program
Optical Transceivers Testing Learn more
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Сценарий 1
Сценарий 2
Сценарий 1
Посмотреть товары Сценарий 2
Посмотреть товары Видео
See more
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
US$139.00
162 на глобальном складе