Модуль преобразователя QSFP+ в SFP+, совместимый с HW , обеспечивает возможность подключения 10G Ethernet к портам QSFP+ 40G. Этот модуль соответствует требованиям QSFP+ MSA SFF-8436 и SFP+ MSA SFF-8431. Встроенный MCU обеспечивает чтение I2C регистров SFP+ путем чтения регистров QSA. Розетка SFP+ подключена к линии 1 разъема QSFP+. Другие три канала на разъеме QSFP+ не подключены.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
HW совместимый адаптер конвертера 40G QSFP+ в 10G SFP+ с DDMI
#178063
#178063
US$69.00
FS P/N: QSFP-SFP10G-CVRFS P/N: QSFP-SFP10G-CVR
Заказы 31
Отзыв 0
Вопросы 3
168 на глобальном складе, 01 июл, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
HW совместимый адаптер конвертера 40G QSFP+ в 10G SFP+
Описание
Артикул
QSFP-SFP10G-CVR
Название поставщика
FS
Форм-фактор
QSFP+
Макс. скорость передачи данных
10 Гбит/с
Разъём
SFP+
Потребляемая мощность
≤1,5 Вт без модуля
DDM/DOM
Поддержка
Расширенный диапазон температур
-20 ~ 85°C (-4 ~ 185°F)
Протоколы
QSFP+ MSA SFF-8436, SFP+ MSA SFF-8431
Гарантия
5 лет
Система Контроля Качества
Система Контроля Качества
Тестирование оптических модулей Узнайте больше
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Особенности
Экономически эффективное преобразование с порта QSFP+ на порт SFP+
Товар предоставляет возможность использовать модуль SFP+ 10GBASE с клиентским портом QSFP+, что снижает затраты на использование нескольких форм-факторов 40G в средах платформ разных поставщиков.
Гибкое подключение
Модуль или кабель QSFP+-SFP+
Plug and Play
Нет необходимости в настройке
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (3)Connectivity Solutions (1)
Отзывы
Написать отзыв
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Недавно вы смотрели