Напольный кронштейн для 46-дюймовых плоских дисплеев представляет собой универсальное и безопасное решение для профессиональных сред, таких как залы заседаний, отели, стадионы и комнаты наблюдения. Рама выдерживает нагрузку разделенного экрана 2x2, 3x3 и более, обеспечивает стабильные и безопасные напольные крепления.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
46-дюймовый разделенный экран вертикальный опорный кронштейн Base-3.5-H60, модульная напольная установка
Вертикальный опорный кронштейн с разделенным экраном для 46-дюймового экрана Base-3.5-H60
Особенности
Предусмотрите модульные напольные крепления с разделенным экраном.
Конструкция из горячеоцинкованной стали SGCC для устойчивости основания опорного кронштейна.
Широко применимо к дисплеям с диагональю 46 дюймов.
Тип продукта | Основание опорного кронштейна для крепления к полу | Опорный кронштейн для крепления к полу | Опорный кронштейн для крепления к полу | Основание опорного кронштейна для крепления к полу |
Размер дисплея | 46" | 46" | 55" | 55" |
Тип монтажа | Напольное крепление | Напольное крепление | Напольное крепление | Напольное крепление |
Размеры (ВxШxГ) | 40.3"×22.8"×6.7" (1023 мм×578 мм×170 мм) | 40.3"×22.8"×6.7" (1023 мм×578 мм×170 мм) | 47.8"×27.0"×6.7" (1214 мм×685 мм×170 мм) | 47.8"×22.0"×11.8" (1214 мм×560 мм×300 мм) |
Вес | 41.2lb (18.7 кг) | 30.9lb (14.0 кг) | 34.2lb (15.5 кг) | 45.6lb (20.7 кг) |
Использование | Телевизор и монитор | Телевизор и монитор | Телевизор и монитор | Телевизор и монитор |
Материал | SGCC | SGCC | SGCC | SGCC |
Стандарт VESA | — | — | — | — |
Вертикальный опорный кронштейн с разделенным экраном для 46-дюймового экрана Base-3.5-H60
Напольный кронштейн для 46-дюймовых плоских дисплеев представляет собой универсальное и безопасное решение для профессиональных сред, таких как залы заседаний, отели, стадионы и комнаты наблюдения. Рама выдерживает нагрузку разделенного экрана 2x2, 3x3 и более, обеспечивает стабильные и безопасные напольные крепления.
Предусмотрите модульные напольные крепления с разделенным экраном.
Конструкция из горячеоцинкованной стали SGCC для устойчивости основания опорного кронштейна.
Широко применимо к дисплеям с диагональю 46 дюймов.
Тип продукта | Основание опорного кронштейна для крепления к полу | Опорный кронштейн для крепления к полу | Опорный кронштейн для крепления к полу | Основание опорного кронштейна для крепления к полу |
Размер дисплея | 46" | 46" | 55" | 55" |
Тип монтажа | Напольное крепление | Напольное крепление | Напольное крепление | Напольное крепление |
Размеры (ВxШxГ) | 40.3"×22.8"×6.7" (1023 мм×578 мм×170 мм) | 40.3"×22.8"×6.7" (1023 мм×578 мм×170 мм) | 47.8"×27.0"×6.7" (1214 мм×685 мм×170 мм) | 47.8"×22.0"×11.8" (1214 мм×560 мм×300 мм) |
Вес | 41.2lb (18.7 кг) | 30.9lb (14.0 кг) | 34.2lb (15.5 кг) | 45.6lb (20.7 кг) |
Использование | Телевизор и монитор | Телевизор и монитор | Телевизор и монитор | Телевизор и монитор |
Материал | SGCC | SGCC | SGCC | SGCC |
Стандарт VESA | — | — | — | — |
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
US$319.00