RS2110 — это стоечный однопроцессорный сервер высотой 1U на основе архитектуры Intel CoffeeLake. FS предлагает ряд предварительно настроенных вариантов универсальности, отвечающих потребностям современного и развивающегося бизнеса. При настройке собственного сервера у вас будет выбор между 1 процессором Intel® Core™ i3 8-го/9-го поколения или процессором Intel® Xeon® серии E-2100/2200, 1–4 модулями памяти 16 Гбайт, 1–4 модулями SAS/SATA/ Жесткие диски SSD и до 1 разъема расширения PCIe Gen 3.0. Он подходит для небольших и средних сетевых приложений в таких отраслях, как образование, почтовые службы, железные дороги и финансы.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
RS2110 Стоечный сервер
Описание
RS2110, 1U стоечный сервер, 4 x 3,5''/2,5'' отсека для дисков SAS/SATA/SSD с горячей заменой, 2 x RJ45 1GbE порта, резервное питание 450 Вт
Преимущества товара
Поддержка технологии гиперпоточности, до 16 потоков при 8 ядрах
2 канала памяти, 4 слота памяти DIMM, максимальная поддержка 128GB 2666MHz/DDR4
Поддержка до 1 слота PCIe 3.0
Режим ускорения ядра 2 (турбо-режим) динамическое ускорение ядра
Поддержка Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, набор инструкций Intel® AVX2
Встроенная система управления BMC для отслеживания состояния работы системы в режиме реального времени, поддержка предварительного оповещения, функция восстановления после сбоя
Поддержка IPMI2.0
Обеспечить 1 беспроводной сетевой порт RJ45
Поддержка удаленного управления
Поддержка iKVM
Примите интеллектуальную систему охлаждения, чтобы эффективно снизить шумовое загрязнение и создать пространство с постоянной температурой для корпуса
Полностью экранированный дизайн с защитой от помех и электромагнитных помех (EMI)
Поддержка режима 1+1 с полным резервным источником питания поставка
Материнская плата предоставляет интерфейс доверенного модуля TPM, пользователи могут выбирать в соответствии со своими потребностями
Поддержка технологии Intel SGX (Software Guard Extensions)
Решение для применения
Особенности
Сокеты ЦП | 1 | 1 | 2 |
Processor | 8th/9th Gen Intel® Core™ i3 CPU Intel® Xeon® E-2100/2200 Series CPUs | 8th/9th Gen Intel® Core™ i3/i5/i7/i9 Series CPUs Intel® Xeon® E-2100/2200 Series CPUs | 2rd Gen Intel® Xeon® Scalable CPUs |
Форм-факторы | 1U | 1U | 1U |
Слоты DIMM | 4 | 4 | 16 |
Память | До 128GB RAM (4x 32GB) | До 128GB RAM (4x 32GB) | До 2 TB RAM (16x 128GB) |
Дисковые отсеки | 4x 3.5''/2.5'' | 4x 3.5''/2.5'' | 4x 3.5"/2.5" |
Вентиляторы | 4 вентиляторов без возможности замены в горячем режиме | 4 вентиляторов без возможности замены в горячем режиме | 6 резервные вентиляторы с горячей заменой |
Источник питания | 450 Вт 1+1 с резервированием | 450 Вт 1+1 с резервированием | 550 Вт 1+1 с резервированием |
Видео
RS2110, 1U стоечный сервер, 4 x 3,5''/2,5'' отсека для дисков SAS/SATA/SSD с горячей заменой, 2 x RJ45 1GbE порта, резервное питание 450 Вт
RS2110 — это стоечный однопроцессорный сервер высотой 1U на основе архитектуры Intel CoffeeLake. FS предлагает ряд предварительно настроенных вариантов универсальности, отвечающих потребностям современного и развивающегося бизнеса. При настройке собственного сервера у вас будет выбор между 1 процессором Intel® Core™ i3 8-го/9-го поколения или процессором Intel® Xeon® серии E-2100/2200, 1–4 модулями памяти 16 Гбайт, 1–4 модулями SAS/SATA/ Жесткие диски SSD и до 1 разъема расширения PCIe Gen 3.0. Он подходит для небольших и средних сетевых приложений в таких отраслях, как образование, почтовые службы, железные дороги и финансы.
Преимущества товара
Поддержка технологии гиперпоточности, до 16 потоков при 8 ядрах
2 канала памяти, 4 слота памяти DIMM, максимальная поддержка 128GB 2666MHz/DDR4
Поддержка до 1 слота PCIe 3.0
Режим ускорения ядра 2 (турбо-режим) динамическое ускорение ядра
Поддержка Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, набор инструкций Intel® AVX2
Встроенная система управления BMC для отслеживания состояния работы системы в режиме реального времени, поддержка предварительного оповещения, функция восстановления после сбоя
Поддержка IPMI2.0
Обеспечить 1 беспроводной сетевой порт RJ45
Поддержка удаленного управления
Поддержка iKVM
Примите интеллектуальную систему охлаждения, чтобы эффективно снизить шумовое загрязнение и создать пространство с постоянной температурой для корпуса
Полностью экранированный дизайн с защитой от помех и электромагнитных помех (EMI)
Поддержка режима 1+1 с полным резервным источником питания поставка
Материнская плата предоставляет интерфейс доверенного модуля TPM, пользователи могут выбирать в соответствии со своими потребностями
Поддержка технологии Intel SGX (Software Guard Extensions)
Сокеты ЦП | 1 | 1 | 2 |
Processor | 8th/9th Gen Intel® Core™ i3 CPU Intel® Xeon® E-2100/2200 Series CPUs | 8th/9th Gen Intel® Core™ i3/i5/i7/i9 Series CPUs Intel® Xeon® E-2100/2200 Series CPUs | 2rd Gen Intel® Xeon® Scalable CPUs |
Форм-факторы | 1U | 1U | 1U |
Слоты DIMM | 4 | 4 | 16 |
Память | До 128GB RAM (4x 32GB) | До 128GB RAM (4x 32GB) | До 2 TB RAM (16x 128GB) |
Дисковые отсеки | 4x 3.5''/2.5'' | 4x 3.5''/2.5'' | 4x 3.5"/2.5" |
Вентиляторы | 4 вентиляторов без возможности замены в горячем режиме | 4 вентиляторов без возможности замены в горячем режиме | 6 резервные вентиляторы с горячей заменой |
Источник питания | 450 Вт 1+1 с резервированием | 450 Вт 1+1 с резервированием | 550 Вт 1+1 с резервированием |
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
US$2,785.00