GS3016 унифицированная архитектура хранения данных, конфигурация с 8x10GbE портов (SFP+) каналов + 8 x 32G FC+4x12Gb/s SAS EXP портов расширения, конфигурация с 256G L1 кэш + 256G Flash кэш системы, двойное управление избыточным контроллером, технология супер конденсатора, для обеспечения безопасности данных, технология MAID зеленого хранения данных, повышение срока службы диска, снижение энергопотребления, поддержка неограниченного количества моментальных снимков, зеркальных томов и услуг удаленной репликации данных, отличная производительность и масштабируемость, экономичность, подходит для высокопроизводительных вычислений, баз данных, виртуализации, обмена файлами, мониторинга и безопасности и других сценариев применения.
![3300 гибридные СХД (системы хранения данных) Это изображение касается Storage 3300.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20221223110102kkruwo.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![3300 гибридные СХД (системы хранения данных) Это изображение касается Storage 3300.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221223110102kkruwo.jpg)
![3300 гибридные СХД (системы хранения данных) Это изображение касается Storage 3300.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202212231101046o67qj.jpg)
![3300 гибридные СХД (системы хранения данных) Это изображение касается Storage 3300.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202212231101059plp0m.jpg)
![3300 гибридные СХД (системы хранения данных) Это изображение касается Storage 3300.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221223110107zfa17s.jpg)
![3300 гибридные СХД (системы хранения данных) Это изображение касается Storage 3300.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221223110139jk6nd7.jpg)
3300 гибридные СХД (системы хранения данных)
3300 гибридные СХД (системы хранения данных)
Расширение до 512GB
Преимущества товара
До 900 K операций ввода-вывода в секунду
Последовательная пропускная способность до 11 ГБ/с при чтении и 8 ГБ/с при записи
Один блок поддерживает до 896 жестких дисков, кэш емкостью более 14PBSSD повышает скорость чтения и записи IOPS в 16 раз и сокращает время отклика на 88%
Поддержка функции автоматического распределения по уровням для разумного распределения ресурсов
Тонкое выделение ресурсов повышает эффективность использования хранилища Источник питания 80 PLUS снижает энергопотребление
Поддержка облака SAN+NAS+Object+
Обеспечить унифицированную платформу управления кластером для управления системой и мониторинга производительности.
Совместимость с большинством популярных общедоступных и частных облаков
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20221223105143s4ivge.jpg)
От моделей начального уровня до моделей высшего класса — сочетать полнофункциональные сервисы данных корпоративного класса с защитой RAID для обеспечения высокой производительности и масштабируемости.
Серия хранилищ FS синхронизирует локальные данные с облаком, использует мощность облачных вычислений для анализа данных, точно получает эффективные результаты анализа и предоставляет функции интеграции с облаком.
Функция горизонтального масштабирования создает кластеры хранения, обеспечивающие линейный рост производительности и емкости хранилища.
Категория | All Flash | Hybrid |
Форм-фактор | 2U 25 отсеков | 3U 16 отсеков |
Контроллер | Двойное резервирование | Двойное резервирование |
Технология резервного копирования кэш-памяти | Суперконденсатор + флэш-модуль | Суперконденсатор + флэш-модуль |
Поддерживаемые диски | NVME SSD | SAS SSD / SAS HDD |
Канал привода | Standard 12Gb/s SAS 3.0 | Standard 12Gb/s SAS 3.0 |
Блоки питания | 530W x 2 (80 PLUS Bronze) | 530W x 2 (80 PLUS Bronze) |
Размеры (Ш x В x Г) | 449x130x500 мм | 449x130x500 мм |
Макс. кол-во дисков | 3584 | 3584 |
Вес брутто | 21 кг | 30 кг |
Гарантия | 3 года | 3 года |
D***s
Canada