Модуль QSFP+ предназначен для использования в 40GBASE Ethernet с пропускной способностью до 40 км по одномодовому оптоволокну (SMF) с длиной волны 1310 нм через дуплексные разъёмы LC. Этот модуль соответствует стандартам QSFP+ MSA, IEEE 802.3bm 40GBASE-ER4 и OTU3. Функции цифровой диагностики также доступны через интерфейс I2C, как указано в QSFP+ MSA, чтобы обеспечить доступ к рабочим параметрам в режиме реального времени. Благодаря этим функциям этот простой в установке модуль с возможностью горячей замены подходит для использования в различных применениях, таких как ЦОД, высокопроизводительные вычислительные сети, корпоративные ядра и применения уровня распределения.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
HP (Aruba) совместимый 40GBASE-ER4 SMF оптический модуль QSFP+ 1310 нм 40 км DOM Duplex LC
#166600
#166600
US$889.00
FS P/N: QSFP-ER4-40GFS P/N: QSFP-ER4-40G
Заказы 53
Отзывы 175
Вопросы 3
Transceiver Types:
170 на глобальном складе, 24 июн, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Запрос проекта
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
HPE Aruba совместимый 40GBASE-ER4 QSFP+ оптический модуль (SMF, 1310 нм, 40 км, LC, DOM)
Описание
Артикул
QSFP-ER4-40G
Название поставщика
FS
Форм-фактор
QSFP+
Макс. скорость передачи данных
44.6 Гбит/с (4x 11.2 Гбит/с)
Длина волны
1310 нм
Макс. расстояние передачи
40 км
Разъём
Duplex LC
Тип волокна
SMF
Тип передатчика
CWDM4 DFB
Тип приёмника
APD
Мощность TX
-2.7~4.5 дБм
Чувствительность приёмника
<-21.2 дБм
Бюджет мощности
18.5 дБ
Перегрузка приёмника
-4.5 дБм
Потребляемая мощность
≤3.5 Вт
Коэффициент экстинкции
>5.5 дБ
DDM/DOM
Поддержка
Коммерческий диапазон температур
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Хост FEC
Поддержка
Коэффициент битовых ошибок (BER)
1E-12
Протоколы
OTN OTU3, 40G Ethernet, SATA/SAS3, MSA-совместимый
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
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Особенности
Подключение 40G для ЦОД
Модуль QSFP+ с низким энергопотреблением, высокой плотностью и высокой скоростью предлагает популярный способ помочь вам быстро увеличить скорость передачи до 40G.
Протестировано на хост-устройствах для подтвержденной совместимости
Каждый модуль проходит проверку качества на совместимость с целевой средой коммутатора, что гарантирует безупречную работу.
Комплексное тестирование повышает надёжность
Квалифицированный через строгий процесс с передовым оборудованием, чтобы гарантировать, что вы получите высококачественную и надёжную оптику.
Тестирование оптического спектра
Без потери пакетов и CRC
Тестирование глаз-диаграммы
Граница маски >20%
Тест коэффициента битовых ошибок
BER 1E-12
Температурный тест
0~70°C
Видео
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (3)Compatibility (3)Product Recommendation (1)
Отзывы
Написать отзыв
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
150
22
3
0
0
A***r
Poland
July 11, 2023
QSFP-40G-ER modules are working very well. We had no issues installing and getting them up and running. We are also very satisfied by your services.
подтвердит покупку
Полезный 2
Отзывы 0A***r
Poland
July 11, 2023
QSFP-40G-ER modules are working very well. We had no issues installing and getting them up and running. We are also very satisfied by your services.
подтвердит покупку
Полезный 2
Отзывы 0C***s
United States
August 01, 2022
I purchased transceivers from FS previously. I can give you the feedback now. They are good and comparable with the original. FS is also recommended by service providers. FS has a good name.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели