FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается 24FMTPOM4.
Это изображение касается 24FMTPOM4.
Это изображение касается 24FMTPOM4.
Это изображение касается 24FMTPOM4.
Это изображение касается 24FMTPOM4.
Это изображение касается 24FMTPOM4.
Это изображение касается 24FMTPOM4.
Это изображение касается 24FMTPOM4.
Это изображение касается 24FMTPOM4.
Это изображение касается 24FMTPOM4.

10m (33ft) MTP®-24 (Female) - 3 x MTP®-8 (Female) конверсионный Harness кабель, OM4 MM, 24 волокна, Plenum (OFNP), Пурпурный

#165865
#165865

OFNP Кабельная система 40/100G Base-24

US$242.00
FS P/N: 24FMTPOM4
FS P/N: 24FMTPOM4
Заказы 15
Отзывы 3
Вопрос 0
Задержка поставки, Ship by 26 июн, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Запрос проекта
1 год гарантии

MTP®(24) - MTP® соединительный конверсионный Harness кабель

MTP® конверсионный кабель предназначен для создания более гибкой многоволоконной кабельной системы на основе продуктов MTP®. В отличие от кабеля harness MTP®, конверсионные кабели MTP® заканчиваются разъёмами MTP® на обоих концах и могут предоставить больше возможностей для существующей кабельной системы с 24 волокнами.

40G/100G MTP конверсионные кабели полностью используют волокна при текущих передачах со скоростью 40G и предстоящих передачях со скоростью 100G. По сравнению с покупкой и установкой отдельных конверсионных кассет MTP, конверсионные кабели являются более экономичным вариантом с низким потерями.

Описание
Тип разъёма
US Conec MTP®
Переходник
Female
Тип волокна
OM4 50/125 мкм
Длина волны
850/1300 нм
Класс волокна
Corning ClearCurve®
Польский тип
UPC - UPC
Вносимые потери
0,35 дБ Тип.
Обратные потери
≥20 дБ
Затухание на 850 нм
≤2.3 дБ/км
Затухание на 1300 нм
≤0.6 дБ/км
Оболочка кабеля
Plenum (OFNP)
Минимальный радиус изгиба
7,5 мм
Внешний диаметр оболочки кабеля
3.0 мм
Длина Breakout
0.5 м
Установочная растягивающая нагрузка
66N
Прочность на растяжение (долговременная/краткосрочная)
80/240N
Рабочая температура
-10 ~ 70°C (14 ~ 158℉)
Температура хранения
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185℉)
*MTP является зарегистрированным товарным знаком US Conec Ltd. US Conec и FS.COM являются партнерами по поставке высокопроизводительных товаров серии MTP.
.

Система Контроля Качества

Ознакомьтесь с нашей программой испытаний, чтобы получить надежные и высокопроизводительные кабели.

Система Контроля Качества

Тестирование оптических кабелей Узнайте больше
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Особенности
Превосходное качество изготовления гарантирует стабильную передачу сигнала
Разъёмы MTP® - это проверенный и надежный формат в стиле MPO, обеспечивающий самые современные многоволоконные и механические характеристики.
0,35 дБ Тип. IL
Обеспечивает постоянный стабильный сигнал и позволяет гибко проектировать систему.
Цельнокроеный рукав push-pull
Более простая стыковка и расстыковка в очень плотных применениях.
Защитная пылезащитная крышка
Снижает риск повреждения разъема и увеличивает время использования.
Волокно Corning ClearCurve® гарантирует высокую производительность

Отличная устойчивость к изгибу и сжатию делает его идеальным выбором для прокладки кабелей высокой плотности.

Минимальный радиус изгиба 7.5 мм

Обеспечивает более тугие изгибы кабеля для провисания и прокладки.

Прочность на растяжение 80-240Н

Устойчивый к натяжению кабель предотвращает разрыв кабеля и продлевает срок службы.

Набор Breakout

Кабель с набором Breakout легко прокладывается и экономит место.

Кабели высокой плотности для различных сред
Минимизация отходов, оптимизация управления кабелями, ускорение развертывания, повышение гибкости и управляемости для снижения стоимости установки.
ЦОД
Сети хранения данных (SAN)
Комнаты связи
Чистое волокно означает производительность
Поддержание чистоты торцевых поверхностей оптоволокна является чрезвычайно важным и одним из наиболее критичных требований для обеспечения надежности и высокопроизводительного соединения.

Очистка разъемов MTP®/MPO с помощью очистителя IBC MPO.

Очистка разъемов MTP®/MPO с помощью очистителя кассеты.

Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Пока никто не задавал вопросов об этом товаре — станьте первым
Отзывы
Написать отзыв
5.0
5 звезд
4 звезды
3 звезды
2 звезды
1 звезда
3
0
0
0
0

Q***s

Germany

May 27, 2020
5.0
First time ordering MTP conversion harness cables from fs.com. We plan to use MTP cables for a particle physics experiment that needs 1000 fibers over 60m with fan-out parts. We will control and read out via fiber optics. At first, I placed an order on my own. Soon they sent me an email to check the information to make sure everything is OK. After confirming my concrete application for their technician, I took their advice and ordered another customized version—3 MTP-8 to MTP-24, planning to take the 24 strands from our MDF and separate them to IDFs. The package arrived very quickly, which was quite stiff enough to protect these cables inside. Also I required a test report for these products and they come along with the products. These values prove their high quality, which I also appreciate a lot. It has been nearly two weeks since I put them into use, nothing went wrong. Overall, I am happy with this purchase.
подтвердит покупку
Полезный 12
Отзывы 0

A***f

India

May 07, 2020
5.0
Love its design, which fits in my project perfectly. The cables are very flexible, much saving the need for extra cables and sparing the space for our data center.
подтвердит покупку
Полезный 16
Отзывы 0

M***y

Germany

June 11, 2017
5.0
I ordered the cables from you and I am satisfied with price and quality. Any plan for stock? When I need to order this again, hope all cables will be stocked in your warehouse and can be shipped to me quickly. Thanks!
подтвердит покупку
Полезный 2
Отзывы 0
Посмотреть все отзывы
Недавно вы смотрели