Модули питания постоянного тока с возможностью горячей замены U1D-H10070-DRB предназначены для совместимости с Ethernet-коммутаторами S3910-24TS, S3910-48TS, S5810-28FS, S5810-48TS и S5810-28TS. Его можно заменять в горячем режиме без простоя системы, обеспечивая бесперебойную работу, что обеспечивает недорогое и простое решение проблемы отказа внутреннего источника питания коммутатора Ethernet.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
Модуль питания постоянного тока с возможностью горячей замены 70 Вт для S3910-24TS, S3910-48TS, S5810-28FS, S5810-48TS, S5810-28TS
Модуль питания постоянного тока с возможностью горячей замены 70 Вт для S3910-24TS, S3910-48TS, S5810-28FS, S5810-48TS, S5810-28TS
Особенности
Модули питания постоянного тока с возможностью горячей замены 1+1 позволяют пользователям устанавливать их без отключения питания коммутатора или нарушения функции переключения.
Модуль питания постоянного тока с возможностью горячей замены 70 Вт для S3910-24TS, S3910-48TS, S5810-28FS, S5810-48TS, S5810-28TS
Модули питания постоянного тока с возможностью горячей замены U1D-H10070-DRB предназначены для совместимости с Ethernet-коммутаторами S3910-24TS, S3910-48TS, S5810-28FS, S5810-48TS и S5810-28TS. Его можно заменять в горячем режиме без простоя системы, обеспечивая бесперебойную работу, что обеспечивает недорогое и простое решение проблемы отказа внутреннего источника питания коммутатора Ethernet.
Модули питания постоянного тока с возможностью горячей замены 1+1 позволяют пользователям устанавливать их без отключения питания коммутатора или нарушения функции переключения.
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
US$239.00