Патч-корд Ethernet M12 — идеальное решение для промышленных применений. Применение для стационарной установки. Это кабель Profinet A с волновым сопротивлением 100 Ом для передачи данных. Конструкция с двойным экраном обеспечивает превосходные производительности ЭМС
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
3.3ft (1m) промышленный сетевой патч-корд Ethernet M12D/4M - RJ45 CAT7-FTP PVC, зелёный, Profinet A
#161748
#161748
US$17.00
FS P/N: M12-D4M-C7FS P/N: M12-D4M-C7
Заказы 41
Отзывы 3
Вопросы 3
Задержка поставки, Ship by 04 июл, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Поддержка тестирования
1 год гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Описание
Решение для применения
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
3.3ft (1m) промышленный сетевой патч-корд Ethernet M12D/4M t-o RJ45 CAT7-FTP PVC, зелёный, Profinet A
Описание
Тип кабеля
Промышленный кабель Ethernet
Кол-во контактов
4 Pin папа (Male)
Оболочка кабеля
PVC
Длина
3.3ft (1m) (включая вилки)
Материал проводника
Голая медь
Тип проводника
Твёрдый
Тип разъёма 1
M12 D-код
Тип разъёма 2
Модульный разъём Cat7
Скорость передачи данных
100 Мбит/с
Номинальное напряжение
≤600 В
AWG
22
Внешний диаметр кабеля (мм)
6.5 ± 0.3
Рейтинг воспламеняемости
FT2, IEC 60332-1-2
Витые пары
4 пары
Температура эксплуатации
-40 ~ 80°C (-40 ~ 176°F)
Температура при установке
-20 ~ 60°C (-4 ~ 140°F)
Система Контроля Качества
Система Контроля Качества
Тестирование патч-кордов Узнайте больше
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Решение для применения
Сценарий 1
Сценарий 1
Посмотреть товары Описание
3.3ft (1m) промышленный сетевой патч-корд Ethernet M12D/4M t-o RJ45 CAT7-FTP PVC, зелёный, Profinet A
Патч-корд Ethernet M12 — идеальное решение для промышленных применений. Применение для стационарной установки. Это кабель Profinet A с волновым сопротивлением 100 Ом для передачи данных. Конструкция с двойным экраном обеспечивает превосходные производительности ЭМС
Описание
Тип кабеля
Промышленный кабель Ethernet
Кол-во контактов
4 Pin папа (Male)
Оболочка кабеля
PVC
Длина
3.3ft (1m) (включая вилки)
Материал проводника
Голая медь
Тип проводника
Твёрдый
Тип разъёма 1
M12 D-код
Тип разъёма 2
Модульный разъём Cat7
Скорость передачи данных
100 Мбит/с
Номинальное напряжение
≤600 В
AWG
22
Внешний диаметр кабеля (мм)
6.5 ± 0.3
Рейтинг воспламеняемости
FT2, IEC 60332-1-2
Витые пары
4 пары
Температура эксплуатации
-40 ~ 80°C (-40 ~ 176°F)
Температура при установке
-20 ~ 60°C (-4 ~ 140°F)
Система Контроля Качества
Система Контроля Качества
Тестирование патч-кордов Узнайте больше
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Решение для применения
Сценарий 1
Сценарий 1
Посмотреть товары Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
US$17.00
Задержка поставки