The QSFP56 to 2x 100G QSFP56 Breakout Active Optical Cable operates over Multi-Mode Fiber (MMF). This breakout cable is compliant with IEEE 802.3, QSFP56 MSA, SFF-8024, SFF-8679, SFF-8665, SFF-8636 and InfiniBand HDR. It provides a connection of a 200G QSFP56 port on one end and to two 100G QSFP56 ports on the other end and is suitable for quick and simple connections within racks and across adjacent racks.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
Customized 200G QSFP56 to 2x100G QSFP56 Breakout Active Optical Cable
#159942
#159942
US$719.00
FS P/N: QSFP-200G-2QAOxxxFS P/N: QSFP-200G-2QAOxxx
Заказы 176
Отзыв 0
Вопрос 0
Длина кабеля:
1m (3ft)
Совместимые бренды:
NVIDIA (InfiniBand)
Артикул оборудования:
Задержка поставки, Ship by 10 июн, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Дизайн товара
5 года гарантии
Описание
Решение для применения
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
200G QSFP56 to 2x 100G QSFP56 AOC Cable (1-meter, QSFP56 to QSFP56)
Specifications
Part Number
QSFP-200G-2QAOxxx
Vendor Name
FS
Form Factor
QSFP56 to 2x QSFP56
Max Data Rate
200Gbps
Cable Length
1M(3ft)
Cable Type
OM3
Wavelength
850nm
Minimum Bend Radius
30mm
Transmitter Type
VSCEL
Receiver Type
PIN
Power Consumption
≤4.5W
Jacket Material
OFNP
CDR (Clock and Data Recovery)
TX & RX Built-in CDR
Modulation Format
PAM4
DDM/DOM
Supported
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
Protocols
IEEE 802.3, QSFP56 MSA, SFF-8024, SFF-8679, SFF-8665, and SFF-8636, InfiniBand HDR
Warranty
5 Years
Quality Testing Program
Quality Testing Program
Optical Transceivers Testing Learn more
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
200G to 200G
200G with NIC
Более
200G to 200G
Посмотреть товары 200G with NIC
Посмотреть товары Spine-Leaf Architecture
Посмотреть товары Описание
200G QSFP56 to 2x 100G QSFP56 AOC Cable (1-meter, QSFP56 to QSFP56)
The QSFP56 to 2x 100G QSFP56 Breakout Active Optical Cable operates over Multi-Mode Fiber (MMF). This breakout cable is compliant with IEEE 802.3, QSFP56 MSA, SFF-8024, SFF-8679, SFF-8665, SFF-8636 and InfiniBand HDR. It provides a connection of a 200G QSFP56 port on one end and to two 100G QSFP56 ports on the other end and is suitable for quick and simple connections within racks and across adjacent racks.
Specifications
Part Number
QSFP-200G-2QAOxxx
Vendor Name
FS
Form Factor
QSFP56 to 2x QSFP56
Max Data Rate
200Gbps
Cable Length
1M(3ft)
Cable Type
OM3
Wavelength
850nm
Minimum Bend Radius
30mm
Transmitter Type
VSCEL
Receiver Type
PIN
Power Consumption
≤4.5W
Jacket Material
OFNP
CDR (Clock and Data Recovery)
TX & RX Built-in CDR
Modulation Format
PAM4
DDM/DOM
Supported
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
Protocols
IEEE 802.3, QSFP56 MSA, SFF-8024, SFF-8679, SFF-8665, and SFF-8636, InfiniBand HDR
Warranty
5 Years
Quality Testing Program
Quality Testing Program
Optical Transceivers Testing Learn more
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
200G to 200G
200G with NIC
Более
200G to 200G
Посмотреть товары 200G with NIC
Посмотреть товары Spine-Leaf Architecture
Посмотреть товары Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
US$719.00
Задержка поставки