Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
EPON ONU SFP 1310nm-TX/1490nm-RX 1.25G-TX/1.25G-RX 20km промышленный,общий совместимый
Hot #159303
Hot #159303
US$17.00
FS P/N: ESFP-34-20N-IFS P/N: ESFP-34-20N-I
Заказы 52
Отзывы 2
Вопросы 2
Transceiver Models:
6 на глобальном складе, 20 май, 2024
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
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Сценарий 1
Сценарий 1
Посмотреть товары Описание
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Сценарий 1
Сценарий 1
Посмотреть товары Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
US$17.00
6 на глобальном складе