FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD

Казахстан (Pусский / $USD)

Быстрая отправка в Казахстан
Это изображение касается S2805S-24TF.
01:09
Это изображение касается S2805S-24TF.
Это изображение касается S2805S-24TF.
Это изображение касается S2805S-24TF.
Это изображение касается S2805S-24TF.
Это изображение касается S2805S-24TF.
Это изображение касается S2805S-24TF.
Это изображение касается S2805S-24TF.
Это изображение касается S2805S-24TF.
Это изображение касается S2805S-24TF.
Это изображение касается S2805S-24TF.
Это изображение касается S2805S-24TF.
Это изображение касается S2805S-24TF.
Это изображение касается S2805S-24TF.

S2805S-24TF, 24-портовый управляемый коммутатор Gigabit Ethernet L2, 24 x 10/100/1000M Multi-Gigabit RJ45, с 4 восходящими каналами SFP 1Gb

#156907
#156907

Realtek RTL8382M L2 1G Uplink LACP DHCP

US$159.00
FS P/N: S2805S-24TF
FS P/N: S2805S-24TF
Заказы 478
Отзывы 4
Вопросы 20
174 на глобальном складе, 16 май, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$110.00 по DHL Express Worldwide
Поддержка тестирования
2 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Описание
Решение для применения
Особенности
Видео
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека

S2805S-24TF, 24-портовый управляемый коммутатор Gigabit Ethernet L2, 24 x 10/100/1000M Gigabit RJ45, с 4 восходящими линиями связи 1Gb SFP, без вентилятора

S2805S-24TF представляет собой компактное и экономичное решение для домашних сетей и сетей малого бизнеса. Основанный на высокопроизводительном оборудовании и платформе FSOS, он поддерживает такие функции, как ACL, DHCP, QoS, IGMP, LACP и т. д. Его простой режим управления и гибкая установка могут удовлетворить требования многих сценариев. Коммутаторы S2805S интегрируют высокопроизводительное оборудование с платформой FSOS и расширенными функциями L2, такими как 802.1Q VLAN и VLAN на основе портов, QoS, IGMP Snooping, агрегирование каналов LACP, статическая маршрутизация и т. д., которые могут удовлетворить требования многих сценариев в малых и средних предприятиях.

Описание
Порты
24x 10/100/1000BASE-T RJ45 | 4x 1G SFP
Буфер пакетов
4.1MB
Коммутационная способность
56G
Размер таблицы MAC-адресов
8K
Скорость переадресации
41.66 млн пакетов в секунду 
Диапазон входных данных
100-240VAC, 50/60Hz
SDRAM
128MB
MTBF
> 200 000 часов
Флеш-память
16MB
Температура эксплуатации
0 ~ 45°C (32 ~ 113°F)
Размеры (ВхШхГ)
1.73''x17.32''x8.19''(44x440x208 мм)
Способы монтажа
Настольный, стоечный или настенный
Jumbo-кадр
9,216
Влажность при эксплуатации
10% ~ 90% RH (без конденсации)
Управление
SNMP/RMON/Telnet
Макс. потребляемая мощность
20 Вт
Обратите внимание: По умолчанию соответствует европейскому стандарту шнура питания. Если вам нужны другие стандартные шнуры питания, укажите это в заказе или свяжитесь со своим менеджером по работе с клиентами.

Преимущества товара

Высокая доступность и мультисервисная поддержка
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.

Решение для применения

Развертывание Wi-Fi 6
Посмотреть товары
1G cоединение
Посмотреть товары

Особенности

Компактный дизайн создаёт офис вашей мечты

Компактный дизайн идеально подходит для гибкого развёртывания сети и предоставляет вам больше возможностей для создания офиса вашей мечты.

Расширенные функции L2 для сетей малого и среднего бизнеса

Полнофункциональный коммутатор L2 поставляется с простым графическим веб-интерфейсом управления, что значительно соответствует сетевым требованиям растущих малых и средних предприятий.

Безвентиляторный дизайн для чувствительной к шуму рабочей среды

Расширяет сеть, не нарушая спокойной обстановки в офисе.

QoS для лучшего управления трафиком
Обеспечивает различные приоритеты для различных приложений, пользователей или потоков данных для уменьшения потери пакетов, задержки и дрожания в сети.
Неконтролируемый трафик вызывает перегрузку сети и потерю пакетов
Классификация и приоритизация трафика для оптимальной эффективности
Порты RJ45
24x 10/100/1000BASE-T
24x 10/100/1000BASE-T
8x 10/100/1000BASE-T
8x 10/100/1000BASE-T
8x 10/100/1000BASE-T
Порты SFP
4x 1G SFP
4x 1G SFP
2x 1G SFP
2x 1G SFP
Порты PoE
24x PoE+
8x PoE+
8x PoE+
Бюджет мощности PoE
220 Вт
65 Вт
140 Вт
Уровень управления
L2
L2+
L2+
L2+
L2
Вентилятор
Безвентиляторный
1 встроенный
Безвентиляторный
Безвентиляторный
1 встроенный
VLAN, QoS, LACP, IGMP, ACL, DHCP, статическая маршрутизация, защита от DDoS
yesyesyesyesyes
Описание

S2805S-24TF, 24-портовый управляемый коммутатор Gigabit Ethernet L2, 24 x 10/100/1000M Gigabit RJ45, с 4 восходящими линиями связи 1Gb SFP, без вентилятора

S2805S-24TF представляет собой компактное и экономичное решение для домашних сетей и сетей малого бизнеса. Основанный на высокопроизводительном оборудовании и платформе FSOS, он поддерживает такие функции, как ACL, DHCP, QoS, IGMP, LACP и т. д. Его простой режим управления и гибкая установка могут удовлетворить требования многих сценариев. Коммутаторы S2805S интегрируют высокопроизводительное оборудование с платформой FSOS и расширенными функциями L2, такими как 802.1Q VLAN и VLAN на основе портов, QoS, IGMP Snooping, агрегирование каналов LACP, статическая маршрутизация и т. д., которые могут удовлетворить требования многих сценариев в малых и средних предприятиях.

Описание
Порты
24x 10/100/1000BASE-T RJ45 | 4x 1G SFP
Буфер пакетов
4.1MB
Коммутационная способность
56G
Размер таблицы MAC-адресов
8K
Скорость переадресации
41.66 млн пакетов в секунду 
Диапазон входных данных
100-240VAC, 50/60Hz
SDRAM
128MB
MTBF
> 200 000 часов
Флеш-память
16MB
Температура эксплуатации
0 ~ 45°C (32 ~ 113°F)
Размеры (ВхШхГ)
1.73''x17.32''x8.19''(44x440x208 мм)
Способы монтажа
Настольный, стоечный или настенный
Jumbo-кадр
9,216
Влажность при эксплуатации
10% ~ 90% RH (без конденсации)
Управление
SNMP/RMON/Telnet
Макс. потребляемая мощность
20 Вт
Обратите внимание: По умолчанию соответствует европейскому стандарту шнура питания. Если вам нужны другие стандартные шнуры питания, укажите это в заказе или свяжитесь со своим менеджером по работе с клиентами.

Преимущества товара

Высокая доступность и мультисервисная поддержка
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Решение для применения
Развертывание Wi-Fi 6
Посмотреть товары
1G cоединение
Посмотреть товары
Особенности
Компактный дизайн создаёт офис вашей мечты

Компактный дизайн идеально подходит для гибкого развёртывания сети и предоставляет вам больше возможностей для создания офиса вашей мечты.

Расширенные функции L2 для сетей малого и среднего бизнеса

Полнофункциональный коммутатор L2 поставляется с простым графическим веб-интерфейсом управления, что значительно соответствует сетевым требованиям растущих малых и средних предприятий.

Безвентиляторный дизайн для чувствительной к шуму рабочей среды

Расширяет сеть, не нарушая спокойной обстановки в офисе.

QoS для лучшего управления трафиком
Обеспечивает различные приоритеты для различных приложений, пользователей или потоков данных для уменьшения потери пакетов, задержки и дрожания в сети.
Неконтролируемый трафик вызывает перегрузку сети и потерю пакетов
Классификация и приоритизация трафика для оптимальной эффективности
Порты RJ45
24x 10/100/1000BASE-T
24x 10/100/1000BASE-T
8x 10/100/1000BASE-T
8x 10/100/1000BASE-T
8x 10/100/1000BASE-T
Порты SFP
4x 1G SFP
4x 1G SFP
2x 1G SFP
2x 1G SFP
Порты PoE
24x PoE+
8x PoE+
8x PoE+
Бюджет мощности PoE
220 Вт
65 Вт
140 Вт
Уровень управления
L2
L2+
L2+
L2+
L2
Вентилятор
Безвентиляторный
1 встроенный
Безвентиляторный
Безвентиляторный
1 встроенный
VLAN, QoS, LACP, IGMP, ACL, DHCP, статическая маршрутизация, защита от DDoS
yesyesyesyesyes

Вопросы и ответы

Отзывы

US$159.00

174 на глобальном складе