FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD

Казахстан

Быстрая отправка в Казахстан
Это изображение касается P520C13-15A.
Это изображение касается P520C13-15A.
Это изображение касается P520C13-15A.
Это изображение касается P520C13-15A.

4ft (1.2m) кабель питания, NEMA 5-20P - IEC320 C13 14AWG 125 В/15 А, чёрный

#156658
#156658

Промышленный / Lock / 15A / 250V / SJTW 105°C

US$9.00
FS P/N: P520C13-15A
FS P/N: P520C13-15A
Заказы 19
Отзывы 2
Вопросы 2
Длина:
Цвет:
Задержка поставки, Ship by 09 июл, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Поддержка тестирования
1 год гарантии
Описание
Решение для применения
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека

4ft (1.2m) кабель питания NEMA 5-20P - IEC320 C13 14AWG 125 В/15 А, чёрный

Эти кабели питания для тяжёлых условий эксплуатации имеют вилки и/или разъёмы, рассчитанные на использование при высоком напряжении и сильном токе, и чаще всего на проводе большого сечения. Их можно использовать с тяжёлой техникой, а также с сетевым оборудованием (PDU, серверы, ИБП) 

Эти кабель питания высокого напряжения и сильного тока рекомендуются для использования в развлекательном, сетевом, лабораторном и промышленном оборудовании с входом IEC60320 C14. Конец вилки вставляется только в стенную розетку или розетку типа NEMA 5-20R.

Описание
Характеристики товара Разъём (папа)
NEMA 5-20P
Разъём (мама)
IEC60320 C13
Совместимость по напряжению
100-125 В
Макс. входной ток
15 А
Общая длина
4ft (1.2m)
Цвет оболочки кабеля
Чёрный
Калибр проводов
14AWG
Наружный диаметр кабеля
9.3 ± 0.2 мм
Тип оболочки кабеля
SJTW
Материал оболочки кабеля
ПВХ (VW-1)
Кол-во проводников
3 провода, чёрный, белый и зелёный (NACC)
Материал проводника
Чистая медь
Температура эксплуатации
23°F ~ 104°F (-5°C ~ 40°C)
Температура хранения
5°F ~ 140°F (-15°C ~ 60°C )
Номинальная температура оболочки
105°C
Двойная блокировка
Не поддерживается
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Описание

4ft (1.2m) кабель питания NEMA 5-20P - IEC320 C13 14AWG 125 В/15 А, чёрный

Эти кабели питания для тяжёлых условий эксплуатации имеют вилки и/или разъёмы, рассчитанные на использование при высоком напряжении и сильном токе, и чаще всего на проводе большого сечения. Их можно использовать с тяжёлой техникой, а также с сетевым оборудованием (PDU, серверы, ИБП) 

Эти кабель питания высокого напряжения и сильного тока рекомендуются для использования в развлекательном, сетевом, лабораторном и промышленном оборудовании с входом IEC60320 C14. Конец вилки вставляется только в стенную розетку или розетку типа NEMA 5-20R.

Описание
Характеристики товара Разъём (папа)
NEMA 5-20P
Разъём (мама)
IEC60320 C13
Совместимость по напряжению
100-125 В
Макс. входной ток
15 А
Общая длина
4ft (1.2m)
Цвет оболочки кабеля
Чёрный
Калибр проводов
14AWG
Наружный диаметр кабеля
9.3 ± 0.2 мм
Тип оболочки кабеля
SJTW
Материал оболочки кабеля
ПВХ (VW-1)
Кол-во проводников
3 провода, чёрный, белый и зелёный (NACC)
Материал проводника
Чистая медь
Температура эксплуатации
23°F ~ 104°F (-5°C ~ 40°C)
Температура хранения
5°F ~ 140°F (-15°C ~ 60°C )
Номинальная температура оболочки
105°C
Двойная блокировка
Не поддерживается
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.

Вопросы и ответы

Отзывы

US$9.00

Задержка поставки