Эти кабели питания для тяжёлых условий эксплуатации имеют вилки и/или разъёмы, рассчитанные на использование при высоком напряжении и сильном токе, и чаще всего на проводе большого сечения. Их можно использовать с тяжёлой техникой, а также с сетевым оборудованием (PDU, серверы, ИБП)
Эти кабель питания высокого напряжения и сильного тока рекомендуются для использования в развлекательном, сетевом, лабораторном и промышленном оборудовании с входом IEC60320 C14. Конец вилки вставляется только в стенную розетку или розетку типа NEMA 5-20R.