FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD

Казахстан

Быстрая отправка в Казахстан
Это изображение касается QDD-400G-8SPC03.
Это изображение касается QDD-400G-8SPC03.
Это изображение касается QDD-400G-8SPC03.
Это изображение касается QDD-400G-8SPC03.
Это изображение касается QDD-400G-8SPC03.
Это изображение касается QDD-400G-8SPC03.
Это изображение касается QDD-400G-8SPC03.
Это изображение касается QDD-400G-8SPC03.
Это изображение касается QDD-400G-8SPC03.
Это изображение касается QDD-400G-8SPC03.

3m (10ft) Общий совместимый 400G QSFP-DD -> 8x50G SFP56 пассивный DAC Breakout

#153204
#153204

≤0.5 Вт 39.5 мм 28AWG Twinax

US$359.00
FS P/N: QDD-400G-8SPC03
FS P/N: QDD-400G-8SPC03
Заказы 16
Отзывы 3
Вопросы 2
Задержка поставки, Ship by 13 июн, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$61.00 по DHL Express Worldwide
Поддержка тестирования
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Описание
Решение для применения
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека

Generic Compatible 400G QSFP-DD to 8x50G SFP56 DAC Breakout Cable (3-meter, Passive, QSFP-DD to 8 SFP56, 28AWG)

The 400G QSFP-DD to 8x50G SFP56 DAC Breakout cable assembly is designed to meet the high density requirements of standard and combo connector configurations. QSFP-DD pluggable solutions enable 400G transmission. It is fully compliant with SFF-8679, QSFP-DD MSA, IEEE802.3bj, and IEEE802.3cd standards.
QSFP-DD to 8xSFP56 cable assemblies are high performance, high bandwidth and cost effective interconnect solutions that support 400G standard applications with different data rates.

Specifications
Артикул
Q-8S56PC03
Название поставщика
FS
Тип разъёма
QSFP-DD to 8 SFP56
Максимальная скорость передачи данных
400Gbps
Минимальный радиус изгиба
39.5mm
Провод AWG
28AWG
Длина кабеля
3m (10ft)
Материал оболочки
PVC (OFNR)
Commercial Температура Range
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)

Система Контроля Качества

Посмотрите нашу программу тестирования модулей и узнайте, что отличает нас от других.

Система Контроля Качества

Система контроля качества Узнайте больше
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.

Решение для применения

Сценарий 1
Посмотреть товары
Описание

Generic Compatible 400G QSFP-DD to 8x50G SFP56 DAC Breakout Cable (3-meter, Passive, QSFP-DD to 8 SFP56, 28AWG)

The 400G QSFP-DD to 8x50G SFP56 DAC Breakout cable assembly is designed to meet the high density requirements of standard and combo connector configurations. QSFP-DD pluggable solutions enable 400G transmission. It is fully compliant with SFF-8679, QSFP-DD MSA, IEEE802.3bj, and IEEE802.3cd standards.
QSFP-DD to 8xSFP56 cable assemblies are high performance, high bandwidth and cost effective interconnect solutions that support 400G standard applications with different data rates.

Specifications
Артикул
Q-8S56PC03
Название поставщика
FS
Тип разъёма
QSFP-DD to 8 SFP56
Максимальная скорость передачи данных
400Gbps
Минимальный радиус изгиба
39.5mm
Провод AWG
28AWG
Длина кабеля
3m (10ft)
Материал оболочки
PVC (OFNR)
Commercial Температура Range
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)

Система Контроля Качества

Посмотрите нашу программу тестирования модулей и узнайте, что отличает нас от других.

Система Контроля Качества

Система контроля качества Узнайте больше
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Сценарий 1
Посмотреть товары

Вопросы и ответы

Отзывы

US$359.00

Задержка поставки