Кабельная сборка, совместимая с Dell, предназначена для удовлетворения требований высокой плотности стандартных и комбинированных конфигураций разъемов. Сменные решения QSFP-DD обеспечивают передачу 200G. Этот модуль с возможностью горячей замены объединяет 8 каналов передачи и 8 каналов приема. Этот модуль полностью соответствует стандартам SFF-8472, SFF-8432, QSFP-DD MSA, SFP28 MSA и IEEE802.3bj.
Он подходит для очень коротких расстояний и обеспечивает чрезвычайно экономичное соединение между устройствами в ЦОД, высокопроизводительными вычислениями (HPC) и стойками коммутаторов/маршрутизаторов/серверов/хранилищ с использованием портов 200G QSFPDD и 25G SFP28. Эффективное решение для подключения Ethernet между соседними стойками.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
3m (10ft) Dell совместимый 200G QSFP-DD -> 8x25G SFP28 пассивный DAC Breakout
Dell совместимый 200G QSFP-DD to 8x25G SFP28 Breakout Direct Attached Cable (DAC)& (3 м, пассивный, QSFP-DD to 8 SFP28, 28AWG)
Решение для применения
Особенности
Dell совместимый 200G QSFP-DD to 8x25G SFP28 Breakout Direct Attached Cable (DAC)& (3 м, пассивный, QSFP-DD to 8 SFP28, 28AWG)
Кабельная сборка, совместимая с Dell, предназначена для удовлетворения требований высокой плотности стандартных и комбинированных конфигураций разъемов. Сменные решения QSFP-DD обеспечивают передачу 200G. Этот модуль с возможностью горячей замены объединяет 8 каналов передачи и 8 каналов приема. Этот модуль полностью соответствует стандартам SFF-8472, SFF-8432, QSFP-DD MSA, SFP28 MSA и IEEE802.3bj.
Он подходит для очень коротких расстояний и обеспечивает чрезвычайно экономичное соединение между устройствами в ЦОД, высокопроизводительными вычислениями (HPC) и стойками коммутаторов/маршрутизаторов/серверов/хранилищ с использованием портов 200G QSFPDD и 25G SFP28. Эффективное решение для подключения Ethernet между соседними стойками.
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
US$330.00