FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD

Казахстан

Быстрая отправка в Казахстан
Это изображение касается QSFP-SR4-40G.
Это изображение касается QSFP-SR4-40G.
Это изображение касается .
Это изображение касается QSFP-SR4-40G.
Это изображение касается .
Это изображение касается .
Это изображение касается QSFP-SR4-40G.
Это изображение касается QSFP-SR4-40G.
Это изображение касается .
Это изображение касается QSFP-SR4-40G.
Это изображение касается .
Это изображение касается .

FS совместимый с Mellanox MC2210411-SR4E, 40GBASE-SR4 QSFP+ модуль 850 нм 150 м DOM MTP/MPO-12 MMF для InfiniBand FDR10

#152670
#152670

Macom VCSEL ЦОД ≤1.5 Вт InfiniBand FDR10 MTP/MPO-12 MMF

US$39.00
FS P/N: QSFP-SR4-40G
FS P/N: QSFP-SR4-40G
Заказы 226
Отзывы 16
Вопросы 4
602 на глобальном складе, 22 май, 2024
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
FS совместимый с Mellanox MC2210411-SR4E, 40GBASE-SR4 QSFP+ модуль(MMF, 850 нм, 150 м, MTP/MPO-12, DOM)

Модуль FS для совместимого с Mellanox MC2210411-SR4E модулем QSFP+ предназначен для использования в системах FDR10 InfiniBand 40 Гбит/с с пропускной способностью до 150 м по многомодовому волокну OM4 или 100 м по многомодовому волокну (MMF) OM3 с использованием длины волны 850 нм через MTP/MPO-12 разъём. Этот модуль соответствует стандартам QSFP+ MSA, SFF-8436, SFF-8472 и IEEE 802.3ba. Функции цифровой диагностики также доступны через интерфейс I2C, как указано в QSFP+ MSA, чтобы обеспечить доступ к рабочим параметрам в реальном времени.
Благодаря этим функциям этот простой в установке модуль с возможностью горячей замены подходит для использования в различных применениях, таких как InfiniBand, ЦОД, высокопроизводительные вычислительные сети, корпоративные ядра и приложения уровня распределения.

Описание
Артикул Mellanox
MC2210411-SR4E
Название поставщика
FS
Форм-фактор
QSFP+
Макс. скорость передачи данных
41.25Gbps (4×10.3125Gbps)
Длина волны
850 нм
Макс. расстояние передачи
150m@OM4/100m@OM3
Разъём
MTP/MPO-12
Тип волокна
MMF
Тип передатчика
VCSEL
Тип приёмника
PIN
TX Мощность
-7.6~2.4dBm
Чувствительность приёмника
<-9.5dBm
Бюджет мощности
1.9dB
Уровень перегрузки приёмника
2.4dBm
Типичная потребляемая мощность
≤1.5W
Коэффициент экстинкции
>3dB
DDM/DOM
Поддержка
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Формат модуляции
NRZ
Протоколы
IEEE 802.3ba, QSFP+ MSA, SFF-8436, SFF-8472
Применение
InfiniBand FDR10
Гарантия
5 лет

InfiniBand Product Family

FS NDR/HDR/EDR/FDR InfiniBand products maximize the performance of the HPC network.

InfiniBand Product Family

Boost HPC with FS InfiniBand Solution Learn More
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.

Решение для применения

Описание

FS совместимый с Mellanox MC2210411-SR4E, 40GBASE-SR4 QSFP+ модуль(MMF, 850 нм, 150 м, MTP/MPO-12, DOM)

Модуль FS для совместимого с Mellanox MC2210411-SR4E модулем QSFP+ предназначен для использования в системах FDR10 InfiniBand 40 Гбит/с с пропускной способностью до 150 м по многомодовому волокну OM4 или 100 м по многомодовому волокну (MMF) OM3 с использованием длины волны 850 нм через MTP/MPO-12 разъём. Этот модуль соответствует стандартам QSFP+ MSA, SFF-8436, SFF-8472 и IEEE 802.3ba. Функции цифровой диагностики также доступны через интерфейс I2C, как указано в QSFP+ MSA, чтобы обеспечить доступ к рабочим параметрам в реальном времени.
Благодаря этим функциям этот простой в установке модуль с возможностью горячей замены подходит для использования в различных применениях, таких как InfiniBand, ЦОД, высокопроизводительные вычислительные сети, корпоративные ядра и приложения уровня распределения.

Описание
Артикул Mellanox
MC2210411-SR4E
Название поставщика
FS
Форм-фактор
QSFP+
Макс. скорость передачи данных
41.25Gbps (4×10.3125Gbps)
Длина волны
850 нм
Макс. расстояние передачи
150m@OM4/100m@OM3
Разъём
MTP/MPO-12
Тип волокна
MMF
Тип передатчика
VCSEL
Тип приёмника
PIN
TX Мощность
-7.6~2.4dBm
Чувствительность приёмника
<-9.5dBm
Бюджет мощности
1.9dB
Уровень перегрузки приёмника
2.4dBm
Типичная потребляемая мощность
≤1.5W
Коэффициент экстинкции
>3dB
DDM/DOM
Поддержка
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Формат модуляции
NRZ
Протоколы
IEEE 802.3ba, QSFP+ MSA, SFF-8436, SFF-8472
Применение
InfiniBand FDR10
Гарантия
5 лет

InfiniBand Product Family

FS NDR/HDR/EDR/FDR InfiniBand products maximize the performance of the HPC network.

InfiniBand Product Family

Boost HPC with FS InfiniBand Solution Learn More
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения

Вопросы и ответы

Отзывы

US$39.00

602 на глобальном складе