FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD

Казахстан

Быстрая отправка в Казахстан
Это изображение касается .
Это изображение касается .
Это изображение касается .
Это изображение касается .
Это изображение касается  .
Это изображение касается .
Это изображение касается .
Это изображение касается .
Это изображение касается .
Это изображение касается  .

Заказной MTP®-16 APC (мама) - MTP®-16 APC (мама) OS2 SM, IL, транковый кабель, 16 волокон, Plenum (OFNP), жёлтый, для сетевого подключения 800G

#150170
#150170

OFNP 800G XDR8 to XDR8

US$255.00
FS P/N: 16FMTPSMF
FS P/N: 16FMTPSMF
Заказы 10
Отзывы 5
Вопрос 0
Задержка поставки, Ship by 23 май, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Дизайн товара
1 год гарантии
Описание
Решение для применения
Особенности
Видео
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека

16 Fibers MTP® Female to MTP® Female OS2 9/125 Single Mode Trunk Cable

16 Fibers MTP® trunk cable is designed for 800G QSFP-DD/OSFP DR8 and 800G OSFP XDR8 optics direct connection and supporting 800G transmission for Hyperscale Data Center. With US Conec MTP® connectors and Corning SMF-28® ultra fiber, it is optimized for high-density fiber patching in data centers which need space saving and reduce cable management troubles.

Please note: The US Conec MTP® connectors are fully compliant with the MPO standards, achieving higher performance levels when compared to generic MPO connectors.

Specifications
Разъём A
US Conec MTP® Female (Pinless)
Разъём B
US Conec MTP® Female (Pinless)
Тип волокна
OS2 9/125 мкм
Длина волны
1310/1550 нм
Стекловолокно
Corning SMF-28® Ultra
Волокно класса
G.657.A1 (совместим с G.652.D)
Польский тип
APC to APC
Минимальный радиус изгиба
10 мм
Вносимая потеря
0.75dB Max (0.35dB Typ.)
Обратные потери
≥60 дБ
Затухание на 1310 нм
≤0.32 дБ/км
Затухание на 1550 нм
≤0.18 дБ/км
Cable Diameter
3,0 мм
Кабельная оболочка
Plenum (OFNP)
Растягивающая нагрузка при установке
66N
Прочность на растяжение (долгосрочная/кратковременная)
80/240N
Рабочая температура
-10 ~ +70°C (14 ~ 158℉)
Температура хранения
-40 ~ +85°C (-40 ~ 185℉)
*MTP является зарегистрированной торговой маркой компании US Conec Ltd. US Conec и FS.COM являются партнерами по поставке высокопроизводительных товаров серии MTP.
.
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.

Особенности

Superior Workmanship Guarantees Stable Transmission
MTP® connectors are proven and trusted MPO style format offering state-of-the-art multi-fiber and mechanical performance.
0.75dB Max. IL
Delivers stable signal all the time and achieves flexible system design.
Integrated Push-Pull Sleeve
Easier to plug and unplug in extremely dense applications.
Protective Dust Cover
Reduces the risk of connector damage and extends the use time.
Corning SMF-28® Ultra Fiber Guarantees High Performance

Excellent bending and compression resistance make it an ideal choice for high-density cabling.

10mm Min. Bend Radius

Allows tighter cable bends for slack storage and routing.

80-240N Tensile Strength

The pull-resistant cable prevents cable breaking and prolongs the service life.

Plenum (OFNP) Rated Outer Jacket

Fire resistance and low smoke to minimize damage.

Clean Fiber Means Performance
Keeping fiber optic end-faces clean is extremely important and one of the most critical requirements for reliability and high-performance connection.

Cleaning MTP®/MPO connectors with IBC MPO cleaner.

Описание

16 Fibers MTP® Female to MTP® Female OS2 9/125 Single Mode Trunk Cable

16 Fibers MTP® trunk cable is designed for 800G QSFP-DD/OSFP DR8 and 800G OSFP XDR8 optics direct connection and supporting 800G transmission for Hyperscale Data Center. With US Conec MTP® connectors and Corning SMF-28® ultra fiber, it is optimized for high-density fiber patching in data centers which need space saving and reduce cable management troubles.

Please note: The US Conec MTP® connectors are fully compliant with the MPO standards, achieving higher performance levels when compared to generic MPO connectors.

Specifications
Разъём A
US Conec MTP® Female (Pinless)
Разъём B
US Conec MTP® Female (Pinless)
Тип волокна
OS2 9/125 мкм
Длина волны
1310/1550 нм
Стекловолокно
Corning SMF-28® Ultra
Волокно класса
G.657.A1 (совместим с G.652.D)
Польский тип
APC to APC
Минимальный радиус изгиба
10 мм
Вносимая потеря
0.75dB Max (0.35dB Typ.)
Обратные потери
≥60 дБ
Затухание на 1310 нм
≤0.32 дБ/км
Затухание на 1550 нм
≤0.18 дБ/км
Cable Diameter
3,0 мм
Кабельная оболочка
Plenum (OFNP)
Растягивающая нагрузка при установке
66N
Прочность на растяжение (долгосрочная/кратковременная)
80/240N
Рабочая температура
-10 ~ +70°C (14 ~ 158℉)
Температура хранения
-40 ~ +85°C (-40 ~ 185℉)
*MTP является зарегистрированной торговой маркой компании US Conec Ltd. US Conec и FS.COM являются партнерами по поставке высокопроизводительных товаров серии MTP.
.
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Особенности
Superior Workmanship Guarantees Stable Transmission
MTP® connectors are proven and trusted MPO style format offering state-of-the-art multi-fiber and mechanical performance.
0.75dB Max. IL
Delivers stable signal all the time and achieves flexible system design.
Integrated Push-Pull Sleeve
Easier to plug and unplug in extremely dense applications.
Protective Dust Cover
Reduces the risk of connector damage and extends the use time.
Corning SMF-28® Ultra Fiber Guarantees High Performance

Excellent bending and compression resistance make it an ideal choice for high-density cabling.

10mm Min. Bend Radius

Allows tighter cable bends for slack storage and routing.

80-240N Tensile Strength

The pull-resistant cable prevents cable breaking and prolongs the service life.

Plenum (OFNP) Rated Outer Jacket

Fire resistance and low smoke to minimize damage.

Clean Fiber Means Performance
Keeping fiber optic end-faces clean is extremely important and one of the most critical requirements for reliability and high-performance connection.

Cleaning MTP®/MPO connectors with IBC MPO cleaner.

Вопросы и ответы

Отзывы

US$255.00

Задержка поставки