Безынструментальный экранированный модульный разъём Cat6a RJ45 разработан для заделки экранированных кабелей cat6a для использования в 10-гигабитных сетях с высокой пропускной способностью. Уникальная безынструментальная конструкция не требует использования обжимного инструмента. Эти модульные разъёмы изготовлены из твёрдого цинкового сплава для защиты от электромагнитных помех EMI/RFI и посторонних перекрёстных помех. Трёхкомпонентная конструкция с разъёмом IDC и втулкой для снятия натяжения обеспечивает простую и точную сборку. Области применения включюет в себя прокладку кабелей для ЦОД, инженерных сетей, прокладку кабелей для корпоративных сетей и многое другое.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
Cat5e/Cat6/Cat6a RJ45 безынструментальные модульные разъёмы, экранированные (SFTP) сетевые разъёмы для одножильного или многожильного кабеля витой пары23~26AWG (10 шт/уп)
Экранированный модульный разъём RJ45 Cat6a без использования инструментов с полностью медными позолоченными контактами
Особенности
Данный модульный разъём оснащён полностью медными позолоченными контактами, IDC терминалами и печатной платой, чтобы гарантировать более высокую устойчивость к окислению и стабильность. Он может поддерживать 10GBase-T Ethernet.
Полностью медные позолоченные контакты
Надёжные с быстрой сксоростью соединения и устойчивостью к коррозии
IDC терминалы
IDC терминалы стабильно контактируют для непрерывной сети
Цельнометаллический экранированный
Прочный корпус из цинкового сплава обеспечивает превосходное экранирование и снижает перекрёстные помехи
Вставить втулку для снятия натяжения
Снять оболочку
Расположить провода
Поместить каждый провод в правильное положение на IDC
Отрезать лишние провода
Вставить IDC в основание разъёма
Закрыть внешний корпус
Затянуть втулку
Готово
Экранированный модульный разъём RJ45 Cat6a без использования инструментов с полностью медными позолоченными контактами
Безынструментальный экранированный модульный разъём Cat6a RJ45 разработан для заделки экранированных кабелей cat6a для использования в 10-гигабитных сетях с высокой пропускной способностью. Уникальная безынструментальная конструкция не требует использования обжимного инструмента. Эти модульные разъёмы изготовлены из твёрдого цинкового сплава для защиты от электромагнитных помех EMI/RFI и посторонних перекрёстных помех. Трёхкомпонентная конструкция с разъёмом IDC и втулкой для снятия натяжения обеспечивает простую и точную сборку. Области применения включюет в себя прокладку кабелей для ЦОД, инженерных сетей, прокладку кабелей для корпоративных сетей и многое другое.
Данный модульный разъём оснащён полностью медными позолоченными контактами, IDC терминалами и печатной платой, чтобы гарантировать более высокую устойчивость к окислению и стабильность. Он может поддерживать 10GBase-T Ethernet.
Полностью медные позолоченные контакты
Надёжные с быстрой сксоростью соединения и устойчивостью к коррозии
IDC терминалы
IDC терминалы стабильно контактируют для непрерывной сети
Цельнометаллический экранированный
Прочный корпус из цинкового сплава обеспечивает превосходное экранирование и снижает перекрёстные помехи
Вставить втулку для снятия натяжения
Снять оболочку
Расположить провода
Поместить каждый провод в правильное положение на IDC
Отрезать лишние провода
Вставить IDC в основание разъёма
Закрыть внешний корпус
Затянуть втулку
Готово
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
US$49.00