FS для активного оптического кабеля, совместимого с Mellanox 400G QSFP-DD и 2x200G QSFP56, работает по многомодовому волокну (MMF). Этот breakout кабель соответствует IEEE 802.3, QSFP-DD MSA, SFF-8024, SFF-8679, SFF-8665, OIF-CEI-04.0 и CMIS 4.0. Встроенный цифровой диагностический мониторинг (DDM) позволяет получить доступ к рабочим параметрам в реальном времени.
Он обеспечивает связь между системными блоками с разъемом 400GbE на одной стороне и двумя отдельными разъемами 200GbE на другой стороне и подходит для применения ЦОД.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
Заказной 400G QSFP-DD -> 2x200G QSFP56 Active Optical Cable(AOC)
#148469
#148469
US$1,280.00
FS P/N: QDD-400G-2QAOxxxFS P/N: QDD-400G-2QAOxxx
Заказы 4
Отзыв 0
Вопрос 0
Длина кабеля:
1m (3ft)
Совместимые бренды:
Общий
Артикул оборудования:
Задержка поставки, 27 июн, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Дизайн товара
5 года гарантии
Описание
Решение для применения
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
400G QSFP-DD to 2x200G QSFP56 Active Optical Cable(AOC)& (Заказная длина, QSFP-DD to QSFP56)
Specifications
Артикул
QDD-400G-2QAOxxx
Название поставщика
FS
Форм-фактор
QSFP-DD -> 2x QSFP56
Максимальная скорость передачи данных
425 Гбит/с(8x53.125Gb/s)
Длина кабеля
Заказной
Тип волокна
OM3
Длина волны
850 нм
Минимальный радиус изгиба
30 мм
Тип передатчика
VSCEL
Тип приемника
PD
Потребляемая мощность
≤11W
Материал оболочки
LSZH
CDR (Часы и восстановление данных)
TX и RX, встроенный CDR
Формат модуляции
8x 50G-PAM4 to Dual 4x 50G-PAM4
DDM/DOM
Supported
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
FEC Function
RS-FEC
Протоколы
IEEE 802.3cd, IEEE 802.3bs, QSFP-DD MSA, SFF-8024, SFF-8679, SFF-8665, CMIS 4.0, OIF-CEI-04.0
Гарантия
5 лет
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Сценарий 1
Сценарий 1
Посмотреть товары Описание
400G QSFP-DD to 2x200G QSFP56 Active Optical Cable(AOC)& (Заказная длина, QSFP-DD to QSFP56)
FS для активного оптического кабеля, совместимого с Mellanox 400G QSFP-DD и 2x200G QSFP56, работает по многомодовому волокну (MMF). Этот breakout кабель соответствует IEEE 802.3, QSFP-DD MSA, SFF-8024, SFF-8679, SFF-8665, OIF-CEI-04.0 и CMIS 4.0. Встроенный цифровой диагностический мониторинг (DDM) позволяет получить доступ к рабочим параметрам в реальном времени.
Он обеспечивает связь между системными блоками с разъемом 400GbE на одной стороне и двумя отдельными разъемами 200GbE на другой стороне и подходит для применения ЦОД.
Specifications
Артикул
QDD-400G-2QAOxxx
Название поставщика
FS
Форм-фактор
QSFP-DD -> 2x QSFP56
Максимальная скорость передачи данных
425 Гбит/с(8x53.125Gb/s)
Длина кабеля
Заказной
Тип волокна
OM3
Длина волны
850 нм
Минимальный радиус изгиба
30 мм
Тип передатчика
VSCEL
Тип приемника
PD
Потребляемая мощность
≤11W
Материал оболочки
LSZH
CDR (Часы и восстановление данных)
TX и RX, встроенный CDR
Формат модуляции
8x 50G-PAM4 to Dual 4x 50G-PAM4
DDM/DOM
Supported
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
FEC Function
RS-FEC
Протоколы
IEEE 802.3cd, IEEE 802.3bs, QSFP-DD MSA, SFF-8024, SFF-8679, SFF-8665, CMIS 4.0, OIF-CEI-04.0
Гарантия
5 лет
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Сценарий 1
Сценарий 1
Посмотреть товары Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
US$1,280.00
Задержка поставки