FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD

Казахстан (Pусский / $USD)

Быстрая отправка в Казахстан
Это изображение касается QSFP28-100G-BX20.
Это изображение касается QSFP28-100G-BX20.
Это изображение касается QSFP28-100G-BX20.
Это изображение касается QSFP28-100G-BX20.
Это изображение касается QSFP28-100G-BX20.
Это изображение касается QSFP28-100G-BX20.
Это изображение касается QSFP28-100G-BX20.
Это изображение касается QSFP28-100G-BX20.
Это изображение касается QSFP28-100G-BX20.
Это изображение касается QSFP28-100G-BX20.

Заказной 100GBASE-BX20 QSFP28 модуль 1310 нм-TX/1280 нм-RX 20 км DOM Simplex LC SMF

#145673
#145673

Macom ≤5 Вт Simplex LC SMF

US$2,299.00
FS P/N: QSFP28-100G-BX20
FS P/N: QSFP28-100G-BX20
Заказы 0
Отзыв 1
Вопрос 0
Совместимые бренды:
Cisco
9 на глобальном складе, 16 май, 2024
10 шт. в пути, 22 июл, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Дизайн товара
5 года гарантии
Описание
Видео
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека

100GBASE-BX20 QSFP28 Transceiver Module (SMF, 1310nm-TX/1280nm-RX, 20km, LC, DOM )

The 100GBASE-BX20 QSFP28 transceiver provides 100GBase-BX throughput up to 20km over single-mode fiber (SMF) using a wavelength of 1310nmTx/1280nmRx via an LC connector. This bidirectional unit must be used with another transceiver or network appliance of complimenting wavelengths. Digital diagnostics functions are also available via the I2C interface, as specified by the QSFP28 MSA, to allow access to real-time operating parameters. With these features, this easy to install, hot swappable transceiver is suitable to be used in various applications, such as 100G Ethernet, data center, and storage area networks applications.

Описание
Part Number
QSFP28-100G-BX20
Vendor Name
FS
Form Factor
QSFP28
Max Data Rate
103.1Gbps
Wavelength
1310nm-TX/1280nm-RX
Max Cable Distance
20km
Connector
LC Simplex
Media
SMF
Transmitter Type
DFB
Receiver Type
PIN
TX Power
-4.3~4.5dBm
Receiver Sensitivity
< -14.5dBm
Max Powerbudget
13dB
Receiver Overload
4.5dBm
Power Consumption
≤5W
Extinction Ratio
>4dB
DDM/DOM
Supported
Extended Temperature Range
-20 to 85°C
Protocols
QSFP28 MSA
Warranty
5 Years
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Описание

100GBASE-BX20 QSFP28 Transceiver Module (SMF, 1310nm-TX/1280nm-RX, 20km, LC, DOM )

The 100GBASE-BX20 QSFP28 transceiver provides 100GBase-BX throughput up to 20km over single-mode fiber (SMF) using a wavelength of 1310nmTx/1280nmRx via an LC connector. This bidirectional unit must be used with another transceiver or network appliance of complimenting wavelengths. Digital diagnostics functions are also available via the I2C interface, as specified by the QSFP28 MSA, to allow access to real-time operating parameters. With these features, this easy to install, hot swappable transceiver is suitable to be used in various applications, such as 100G Ethernet, data center, and storage area networks applications.

Описание
Part Number
QSFP28-100G-BX20
Vendor Name
FS
Form Factor
QSFP28
Max Data Rate
103.1Gbps
Wavelength
1310nm-TX/1280nm-RX
Max Cable Distance
20km
Connector
LC Simplex
Media
SMF
Transmitter Type
DFB
Receiver Type
PIN
TX Power
-4.3~4.5dBm
Receiver Sensitivity
< -14.5dBm
Max Powerbudget
13dB
Receiver Overload
4.5dBm
Power Consumption
≤5W
Extinction Ratio
>4dB
DDM/DOM
Supported
Extended Temperature Range
-20 to 85°C
Protocols
QSFP28 MSA
Warranty
5 Years
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.

Вопросы и ответы

Отзывы

US$2,299.00

9 на глобальном складе