Безынструментальный модуль Keystone Jack Cat6 STP RJ45 предназначен для заделки 4-парного кабеля витой пары 22-26 AWG. Каждый модуль проходит заводские испытания, чтобы превзойти стандартные требования к производительности. Контакты покрыты золотом толщиной 50 микродюймов для превосходной производительности. Модули Jacks имеют индивидуальный серийный номер и совместимы с интерфейсами Keystone, такими как лицевые панели, модульные патч-панели и коробки для поверхностного монтажа.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
Экранированный мини-модуль Keystone Jack Cat6 RJ45 (8P8C) для заделки без инструментов
Экранированный модуль Keystone Jack для заделки без инструмента для Ethernet-кабелей Cat6
Решение для применения
Особенности
Он предназначен для кабелей Cat6, Cat5e и идеально подходит для применения в сети 1000Base-T Ethernet. Позолоченные контакты обеспечивают оптимальную проводимость между двумя кабелями, обеспечивая стабильную передачу данных.
Контакты RJ45
Позолоченные контакты RJ45 для оптимальной проводимости
Терминалы IDC
Терминалы IDC стабильно контактируют для непрерывной сети
Материал из фосфористой бронзы
Материал из фосфористой бронзы устойчив к окислению
Отрезать оболочку кабеля до нужной длины
Разделить проводы
Кабель Ethernet проходит через верхнюю часть обжимной крышки
Закрепить сердечники кабеля, как на фото
Отрезать лишнюю часть кабеля
Вставить обжимную крышку в основание модуля
Использовать обе боковые крышки для захвата
Вставить кабельную стяжку и зафиксировать его
Завершена
Экранированный модуль Keystone Jack для заделки без инструмента для Ethernet-кабелей Cat6
Безынструментальный модуль Keystone Jack Cat6 STP RJ45 предназначен для заделки 4-парного кабеля витой пары 22-26 AWG. Каждый модуль проходит заводские испытания, чтобы превзойти стандартные требования к производительности. Контакты покрыты золотом толщиной 50 микродюймов для превосходной производительности. Модули Jacks имеют индивидуальный серийный номер и совместимы с интерфейсами Keystone, такими как лицевые панели, модульные патч-панели и коробки для поверхностного монтажа.
Он предназначен для кабелей Cat6, Cat5e и идеально подходит для применения в сети 1000Base-T Ethernet. Позолоченные контакты обеспечивают оптимальную проводимость между двумя кабелями, обеспечивая стабильную передачу данных.
Контакты RJ45
Позолоченные контакты RJ45 для оптимальной проводимости
Терминалы IDC
Терминалы IDC стабильно контактируют для непрерывной сети
Материал из фосфористой бронзы
Материал из фосфористой бронзы устойчив к окислению
Отрезать оболочку кабеля до нужной длины
Разделить проводы
Кабель Ethernet проходит через верхнюю часть обжимной крышки
Закрепить сердечники кабеля, как на фото
Отрезать лишнюю часть кабеля
Вставить обжимную крышку в основание модуля
Использовать обе боковые крышки для захвата
Вставить кабельную стяжку и зафиксировать его
Завершена
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
US$2.80