Mellanox MFS1S50-V003E совместимый QSFP56 -> 2x100G QSFP56 кабель AOC (Active Optical Cable) Breakout работает по многомодовому оптоволокну (MMF). Этот разрывной кабель совместим с IEEE 802.3, QSFP56 MSA, SFF-8024, SFF-8679, SFF-8665, SFF-8636 и InfiniBand HDR. Он обеспечивает подключение порта 200G QSFP56 на одном конце и к двум портам 100G QSFP56 на другом конце и подходит для быстрого и простого подключения внутри стоек и между соседними стойками.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
FS For 3m (10ft) Mellanox MFS1S50-V003E совместимый 200G QSFP56 -> 2x100G QSFP56 Breakout AOC
#144122
#144122
US$723.00
FS P/N: QSFP-200G-2QAO03FS P/N: QSFP-200G-2QAO03
Заказы 247
Отзывы 2
Вопросы 2
Задержка поставки, Ship by 11 июн, 2024
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
Mellanox MFS1S50-V003E совместимый 200G QSFP56 -> 2x100G QSFP56 Active Optical Cable (AOC)& (3м, QSFP56 - QSFP56)
Описание
Артикул Mellanox
MFS1S50-V003E
Название поставщика
FS
Форм-фактор
QSFP56 -> 2x QSFP56
Макс. скорость передачи данных
200 Гбит/с
Длина волны
3M(10ft)
Тип кабеля
OM3
Длина волны
850 нм
Миним. радиус изгиба
30 мм
Тип излучателя
VSCEL
Тип фотоприемника
PIN
Потребляемая мощность
≤4.5W
Материал оболочки
OFNP
CDR (Часы и восстановление данных)
TX и RX, CDR
Виды модуляции
PAM4
DDM/DOM
Поддержка
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Протоколы
IEEE 802.3, QSFP56 MSA, SFF-8024, SFF-8679, SFF-8665, и SFF-8636, InfiniBand HDR
Гарантия
5 лет
InfiniBand Product Family
InfiniBand Product Family
Boost HPC with FS InfiniBand Solution Learn More
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
200G - 200G
200 Гбит/с с сетевой картой
Более
200G - 200G
Посмотреть товары 200 Гбит/с с сетевой картой
Посмотреть товары Архитектура Spine-Leaf
Посмотреть товары Описание
Mellanox MFS1S50-V003E совместимый 200G QSFP56 -> 2x100G QSFP56 Active Optical Cable (AOC)& (3м, QSFP56 - QSFP56)
Mellanox MFS1S50-V003E совместимый QSFP56 -> 2x100G QSFP56 кабель AOC (Active Optical Cable) Breakout работает по многомодовому оптоволокну (MMF). Этот разрывной кабель совместим с IEEE 802.3, QSFP56 MSA, SFF-8024, SFF-8679, SFF-8665, SFF-8636 и InfiniBand HDR. Он обеспечивает подключение порта 200G QSFP56 на одном конце и к двум портам 100G QSFP56 на другом конце и подходит для быстрого и простого подключения внутри стоек и между соседними стойками.
Описание
Артикул Mellanox
MFS1S50-V003E
Название поставщика
FS
Форм-фактор
QSFP56 -> 2x QSFP56
Макс. скорость передачи данных
200 Гбит/с
Длина волны
3M(10ft)
Тип кабеля
OM3
Длина волны
850 нм
Миним. радиус изгиба
30 мм
Тип излучателя
VSCEL
Тип фотоприемника
PIN
Потребляемая мощность
≤4.5W
Материал оболочки
OFNP
CDR (Часы и восстановление данных)
TX и RX, CDR
Виды модуляции
PAM4
DDM/DOM
Поддержка
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Протоколы
IEEE 802.3, QSFP56 MSA, SFF-8024, SFF-8679, SFF-8665, и SFF-8636, InfiniBand HDR
Гарантия
5 лет
InfiniBand Product Family
InfiniBand Product Family
Boost HPC with FS InfiniBand Solution Learn More
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
200G - 200G
200 Гбит/с с сетевой картой
Более
200G - 200G
Посмотреть товары 200 Гбит/с с сетевой картой
Посмотреть товары Архитектура Spine-Leaf
Посмотреть товары Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
US$723.00
Задержка поставки