FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD

Казахстан

Быстрая отправка в Казахстан
Это изображение касается QDD-400G-4QPC01.
Это изображение касается QDD-400G-4QPC01.
Это изображение касается QDD-400G-4QPC01.
Это изображение касается QDD-400G-4QPC01.
Это изображение касается QDD-400G-4QPC01.
Это изображение касается QDD-400G-4QPC01.
Это изображение касается QDD-400G-4QPC01.
Это изображение касается QDD-400G-4QPC01.
Это изображение касается QDD-400G-4QPC01.
Это изображение касается QDD-400G-4QPC01.
Это изображение касается QDD-400G-4QPC01.
Это изображение касается QDD-400G-4QPC01.

1m (3ft) Dell совместимый 400G QSFP-DD -> 4x100G QSFP56 пассивный DAC Breakout

#141921
#141921

≤0.5 Вт 35 мм 30AWG Twinax

US$129.00
FS P/N: QDD-400G-4QPC01
FS P/N: QDD-400G-4QPC01
Заказы 39
Отзывы 2
Вопросы 5
Длина:
Совместимый:
14 на глобальном складе, 16 май, 2024
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
Dell Compatible 400G QSFP-DD to 4x100G QSFP56 DAC Breakout Cable (1-meter, Passive, QSFP-DD to 4 QSFP56, 30AWG)

The Dell compatible cable assembly is designed to meet the high density requirements of standard and combo connector configurations. QSFP-DD pluggable solutions enable 400G transmission. This hot-swappable transceiver integrates 8 transmit and 8 receive channels. It is fully compliant with SFF-8665, QSFP-DD MSA, IEEE802.3bj, and IEEE802.3cd standards.
QSFP-DD to 4xQSFP56 cable assemblies are high performance, high bandwidth and cost effective interconnect solutions that support 400G standard applications with different data rates.

Specifications
Артикул
Q-4Q56PC01
Название поставщика
FS
Тип разъёма
QSFP-DD to 4 QSFP56
Максимальная скорость передачи данных
400Gbps
Минимальный радиус изгиба
35mm
Провод AWG
30AWG
Длина кабеля
1m (3ft)
Материал оболочки
PVC (OFNR)
Commercial Температура Range
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Источник питания
3.3V
Протоколыs
SFF-8665, QSFP-DD MSA, IEEE802.3bj, IEEE802.3 cd
Потребляемая мощность
<0,1 Вт
Modulation Format
400G-8x50G PAM4
100G-2x50G PAM4
Применение
400G Ethernet
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.

Решение для применения

Описание

Dell Compatible 400G QSFP-DD to 4x100G QSFP56 DAC Breakout Cable (1-meter, Passive, QSFP-DD to 4 QSFP56, 30AWG)

The Dell compatible cable assembly is designed to meet the high density requirements of standard and combo connector configurations. QSFP-DD pluggable solutions enable 400G transmission. This hot-swappable transceiver integrates 8 transmit and 8 receive channels. It is fully compliant with SFF-8665, QSFP-DD MSA, IEEE802.3bj, and IEEE802.3cd standards.
QSFP-DD to 4xQSFP56 cable assemblies are high performance, high bandwidth and cost effective interconnect solutions that support 400G standard applications with different data rates.

Specifications
Артикул
Q-4Q56PC01
Название поставщика
FS
Тип разъёма
QSFP-DD to 4 QSFP56
Максимальная скорость передачи данных
400Gbps
Минимальный радиус изгиба
35mm
Провод AWG
30AWG
Длина кабеля
1m (3ft)
Материал оболочки
PVC (OFNR)
Commercial Температура Range
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Источник питания
3.3V
Протоколыs
SFF-8665, QSFP-DD MSA, IEEE802.3bj, IEEE802.3 cd
Потребляемая мощность
<0,1 Вт
Modulation Format
400G-8x50G PAM4
100G-2x50G PAM4
Применение
400G Ethernet
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения

Вопросы и ответы

Отзывы

US$129.00

14 на глобальном складе