IEC60320 power cords offer a solution to power connectivity problems. With optimal lengths and various colors, they can minimize excess lengths and cord slack between PDUs and active equipment and can identify different devices easily. All kinds of connector types and international standards shall be available to meet multiple application environments.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
2ft (0.6m) удлинитель питания IEC320 C14 - IEC320 C13 18AWG 250 В/10 А, чёрный
2ft (0.6m) IEC320 C14 to IEC320 C13 18AWG 250V/10A Power Extension Cord, Black
Решение для применения
Особенности
Отличная электропроводность и огнестойкий класс надёжно обеспечивают максимальную передачу тока.
Проводник из чистой меди
Используется проводник из чистой меди с лучшей электропроводностью и теплопроводностью.
Оболочка SJT
Соответствует классу огнестойкости VW-1, снижает износ кабеля для безопасной передачи.
Изоляция из ПВХ
Максимальная защита проводников из чистой меди от воздействия внешней среды.
Удлинитель питания предназначен для питания сетевого устройства или расширения силового соединения между сервером и ИБП или PDU, и использует разные цвета для обозначения путей питания в ЦОД.
2ft (0.6m) IEC320 C14 to IEC320 C13 18AWG 250V/10A Power Extension Cord, Black
IEC60320 power cords offer a solution to power connectivity problems. With optimal lengths and various colors, they can minimize excess lengths and cord slack between PDUs and active equipment and can identify different devices easily. All kinds of connector types and international standards shall be available to meet multiple application environments.
Отличная электропроводность и огнестойкий класс надёжно обеспечивают максимальную передачу тока.
Проводник из чистой меди
Используется проводник из чистой меди с лучшей электропроводностью и теплопроводностью.
Оболочка SJT
Соответствует классу огнестойкости VW-1, снижает износ кабеля для безопасной передачи.
Изоляция из ПВХ
Максимальная защита проводников из чистой меди от воздействия внешней среды.
Удлинитель питания предназначен для питания сетевого устройства или расширения силового соединения между сервером и ИБП или PDU, и использует разные цвета для обозначения путей питания в ЦОД.
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
US$4.90