FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается PLC-132-1U-SCA.
Это изображение касается PLC-132-1U-SCA.
Это изображение касается PLC-132-1U-SCA.
Это изображение касается PLC-132-1U-SCA.

1 x 32 одномодовый PLC-сплиттер, монтаж в стойку 1U, SC/APC

#121406
#121406

50:50 ≤17.0dB IL ≤0.3dB PDL Волоконно-распределительный шкаф Сетевой шкаф

US$110.00
FS P/N: PLC-132-1U-SCA
FS P/N: PLC-132-1U-SCA
Заказы 11K
Отзывы 39
Вопросы 8
152 на глобальном складе, 12 авг, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$110.00 по DHL Express Worldwide
Запрос продукции и проекта
1 год гарантии

Оптические разветвители PLC 1x32, SC/APC, 1U в стойку 19'', SM

Разветвители PLC (планарная световолновая схема) - это одномодовые разветвители с равномерным коэффициентом разделения от одного входного волокна до нескольких выходных волокон. Он основан на технологии планарной световолновой схемы и обеспечивает недорогое решение для распределения света с малым форм-фактором и высокой надежностью. FS обеспечивает различные 1 × N и 2 × N разветвителей PLC, в том числе от 1 × 2 до 1 × 64 и от 2 × 2 до 2 × 64 1U для монтажа в стойку волоконных разветвителей ПЛК. Все они обладают превосходными оптическими характеристиками, высокой стабильностью и высокой надежностью для удовлетворения различных прикладных требований.

Описание
Тип корпуса
Монтируемый в стойку
Тип PLC делителя
1x32
Волокна класса
G.657A1
Тип волокна
SMF
Разъемы
SC/APC
Коэффициент разделения
50/50
Вносимая потеря
≤17.0 дБ
Обратные потери
≥55 дБ
Равномерность потерь
≤1.5 дБ
Направленность
≥55 дБ
Поляризационно-зависимые потери (PDL)
≤0.3 дБ
TDL(потери, зависящие от температуры)
≤0.5 дБ
Потери, зависящие от длины волны
≤0.5 дБ
Рабочая полоса пропускания
1260~1650 нм
Размеры (HxWxD)
1.73"x19.00"x9.84" (44x482.6x250 мм)
Температура
эксплуатация -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
хранение -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Решение для применения
Особенности
PLC разветвитель с 1U 19” стойкой

1x32 разветвитель PLC, SC/APC

Хорошая межканальная однородность

Высокий коэффициент экстинкции поляризации

Идеальные детали PLC разветвителя с 1U 19”стойкой

Оптический сигнал равномерно распределен

Подключение центрального офиса и терминального устройства для обеспечения равномерного распределения оптического сигнала.

Высокая экологическая стабильность

Низкие вносимые потери и могут соответствовать требованиям к передаче различных длин волн.

Изысканная и прочная упаковка

Дизайн и упаковка изысканны, чтобы обеспечить товар в хорошем состоянии.

Простая установка и легкое подключение

Загружаться с модулем ABS с косичками, может быть легко смонтирован в шкафу для равномерного распределения оптического сигнала

Лучшая альтернатива для решения FTTx

Будучи установленным во внешнем корпусе установки, разветвитель PON используется для распределения или объединения оптических сигналов, что дает операторам возможность разделять оптические сигналы на несколько домов или предприятий.

Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (8)Application (2)Configuration (1)Dimension (1)Latency (1)Power Consumption (1)Product Comparison (1)Waterproof (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
4.9
5 звезд
4 звезды
3 звезды
2 звезды
1 звезда
35
4
0
0
0

F***o

United Kindom

October 31, 2021
5.0
I consulted the technicians of FS. They helped me solve some technical problems about my new project as I posted my topology,and instructed me to go for the right products.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0

H***s

United Kingdom

September 29, 2021
5.0
I tested the IL and it was as stated in the datasheet. A trustworthy brand.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0

C***e

United States

March 09, 2021
5.0
This plc splitter module was shipped quickly and I had no problems with my order.
подтвердит покупку
Полезный 1
Отзывы 0
Посмотреть все отзывы
Недавно вы смотрели