FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается M6200-DCM80.
Это изображение касается M6200-DCM80.
Это изображение касается M6200-DCM80.
Это изображение касается M6200-DCM80.
Это изображение касается M6200-DCM80.
Это изображение касается M6200-DCM80.
Это изображение касается M6200-DCM80.
Это изображение касается M6200-DCM80.
Это изображение касается M6200-DCM80.
Это изображение касается M6200-DCM80.
Это изображение касается M6200-DCM80.
Это изображение касается M6200-DCM80.

M6200-DCM80, Пассивной Компенсатор Хроматической Дисперсии на базе DCF 80 км

#119071
#119071

7.2dB IL 0.5ps PMD M6200-CH2U Chassis

FS P/N: M6200-DCM80
Заказы 51
Отзывы 3
Вопросы 8
Запрос продукции и проекта
2 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен

Пассивной подключаемый компенсатор хроматической дисперсии 80KM

Модуль компенсации дисперсии (DCM) предназначен для исправления формы оптических сигналов, которые деформированы хроматической дисперсией. Модуль предлагает высокий уровень компенсации при сохранении низких плоских вносимых потерь, а также малой задержки, что можно использовать с EDFA и OEO серии M6200.


Серия M6200 обеспечивает эффективные и простые в развертывании решения. Он имеет различные платы оптического уровня, поддерживает защиту 1 + 1 основной платы управления, визуальное управление и обеспечивает безопасное и эффективное плавное развертывание, которое можно использовать в образовании, розничной торговле, развлечениях и других отраслях для решения проблем с высокой производительностью. Расходы на эксплуатацию и техническое обслуживание и сложное развертывание.

Описание
Длина компенсации
80 км
Диапазон длин волн
C-Band (1525 нм-1565 нм)
Дисперсия при 1545 нм (пс/нм)
-1340±20
Разъём
LC/UPC
Вносимые потери
≤7.2 дБ
Входная мощность
≤23 дБм
Поляризационная модовая дисперсия
≤0.5 пс
Поляризационно-зависимые потери
≤0,1 дБ
Температура
эксплуатация –10°C ~ 50°C
хранение –20°C ~ 80°C
Корпус
Подключаемый модуль
(Занимает 2 слота в управляемом шасси M6200)
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Особенности
Полностью пассивная компенсация рассеивания
Обеспечьте высокоскоростную сеть с критической задержкой и бюджетом соединения с высокой степенью свободы.
Низкая задержка ≤ 6,036 мкс
Низкие вносимые потери ≤7,2 дБ
Расширение охвата услуг DWDM

DCM представляет собой простое, надежное и экономичное транспортное решение для дальних перевозок, передавая сигналы дальше без повторного использования путем подключения к EDFA и OEO серии M6200.

Универсальная высокоинтегрированная платформа
Платформа серии M6200 представляет собой интегрированное решение, предоставляющее услуги 10G DWDM для дальней связи. Он оснащен системой управления с графическим интерфейсом, с помощью которой можно легко управлять всей сетью.
Многоскоростная клиентская служба
Богатые типы скорости интерфейса поддерживают несколько скоростей обслуживания GE/2.5G/10G/40G/100G.

Резервное резервное копирование
Двойные главные контроллеры и два источника питания делают управление сетью более надежным.
Простота эксплуатации и управления
Основываясь на архитектуре B/S, им можно управлять на месте или удаленно в любое время.
Мониторинг вашей сети с помощью WEB-управления
Вы можете легко проверить важные данные, аварийные сигналы, отчеты и многое другое с помощью веб-управления в любое время на месте или удаленно.
ВЕБ-управление
Управление неисправностями
Управление мониторингом
Мультисервисная платформа WDM, подходящая для решения дальней связи DWDM

Серия M6200 подходит для агрегации сетей доступа, обеспечивая эффективные решения для образования, малого и среднего бизнеса, государственных органов, операторов и других отраслей.

Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (8)Application (4)Configuration (1)Material (1)Parameter (1)Specification (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
4.7
5 звезд
4 звезды
3 звезды
2 звезды
1 звезда
2
1
0
0
0

D***o

Spain

October 16, 2021
5.0
A must have device to have, our DWDM solution using the DCM to solve the dispersion problem.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0

1***9

40469

October 12, 2021
5.0
Nice build quality, plug and play and good cabling, good DCM for my net.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0

B***x

United Kindom

October 06, 2021
4.0
Good solution to the problem of excessive dispersion in multi-site data transmission.
подтвердит покупку
Полезный 1
Отзывы 0
Посмотреть все отзывы
Недавно вы смотрели