FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD

Казахстан (Pусский / $USD)

Быстрая отправка в Казахстан
Это изображение касается QSFP-SR4-100G-I.
00:40
Это изображение касается QSFP-SR4-100G-I.
Это изображение касается QSFP-SR4-100G-I.
Это изображение касается QSFP-SR4-100G-I.
Это изображение касается QSFP-SR4-100G-I.
Это изображение касается QSFP-SR4-100G-I.
Это изображение касается QSFP-SR4-100G-I.
Это изображение касается QSFP-SR4-100G-I.
Это изображение касается QSFP-SR4-100G-I.
Это изображение касается QSFP-SR4-100G-I.
Это изображение касается QSFP-SR4-100G-I.
Это изображение касается QSFP-SR4-100G-I.

Juniper Networks JNP-QSFP-100G-SR4-I совместимый 100GBASE-SR4 промышленный (Industrial) QSFP28 модуль 850нм 100 м DOM MTP/MPO MMF

#117094
#117094

Macom Broadcom VCSEL ≤1,8 Вт 4x 25G-SR MTP-12 MMF промышленный

US$279.00
FS P/N: QSFP-SR4-100G-I
FS P/N: QSFP-SR4-100G-I
Заказы 34
Отзывы 13
Вопросы 5
1 на глобальном складе, 15 май, 2024
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
Видео
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека

Juniper JNP-QSFP-100G-SR4-I совместимый 100GBASE-SR4 QSFP28 модуль (промышленный, MMF, 850 нм, 100 м, MTP/MPO, DOM)

Модуль QSFP28, совместимый с Juniper JNP-QSFP-100G-SR4-I, предназначен для пропускной способности 100GBASE Ethernet с длиной волны 850 микрон через разъём MTP/MPO-12 на расстоянии до 100 м по многомодовому волокну OM4 (MMF). Это модуль соответствует стандартам IEEE 802.3bm 100GBASE-SR4 и CAUI-4. Цифровая диагностика также доступна через интерфейс I2C QSFP28, указанный MSA, чтобы обеспечить доступ к рабочим параметрам в реальном времени. Благодаря этим функциям этот простой в установке модуль с возможностью горячей замены подходит для различных применений, таких как ЦОД, высокопроизводительные вычислительные сети, ядро ​​предприятия, уровень распределения и телекоммуникационные применения.

Описание
Артикул Juniper Network
JNP-QSFP-100G-SR4-I
Название поставщика
FS
Форм-фактор
QSFP28
Макс. скорость передачи данных
103.125 Гбит/с (4x 25.78 Гбит/с)
Длина волны
850 нм
Макс. расстояние передачи
70m@OM3/100m@OM4
Разъём
MTP/MPO-12
Тип волокна
MMF
Тип передатчика
VCSEL 850 нм
Тип приёмника
PIN
TX Мощность
-8.4~2.4 дБм
Чувствительность приёмника
<-10.3 дБм
Бюджет мощности
1.9 дБ
Уровень перегрузки приёмника
2.4 дБм
Типичная потребляемая мощность
≤1.8 Вт
Коэффициент экстинкции
>3 дБ
DDM/DOM
Поддержка
Промышленный температурный диапазон
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
CDR (Часы и восстановление данных)
TX и RX, встроенный CDR
Технология FEC
Поддержка
Протоколы
IEEE 802.3bm, QSFP28 MSA, SFF-8665, SFF-8636, RoHS, CPRI, eCPRI
Гарантия
5 лет

Система контроля качества

Посмотрите нашу программу тестирования модулей и узнайте, что отличает нас от других.

Система контроля качества

Система контроля качества Learn more
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.

Особенности

Протестировано в принимающих устройствах для обеспечения совместимости
Каждый модуль проходит проверку качества на совместимость с целевой средой коммутатора, что гарантирует безупречную работу.
Описание

Juniper JNP-QSFP-100G-SR4-I совместимый 100GBASE-SR4 QSFP28 модуль (промышленный, MMF, 850 нм, 100 м, MTP/MPO, DOM)

Модуль QSFP28, совместимый с Juniper JNP-QSFP-100G-SR4-I, предназначен для пропускной способности 100GBASE Ethernet с длиной волны 850 микрон через разъём MTP/MPO-12 на расстоянии до 100 м по многомодовому волокну OM4 (MMF). Это модуль соответствует стандартам IEEE 802.3bm 100GBASE-SR4 и CAUI-4. Цифровая диагностика также доступна через интерфейс I2C QSFP28, указанный MSA, чтобы обеспечить доступ к рабочим параметрам в реальном времени. Благодаря этим функциям этот простой в установке модуль с возможностью горячей замены подходит для различных применений, таких как ЦОД, высокопроизводительные вычислительные сети, ядро ​​предприятия, уровень распределения и телекоммуникационные применения.

Описание
Артикул Juniper Network
JNP-QSFP-100G-SR4-I
Название поставщика
FS
Форм-фактор
QSFP28
Макс. скорость передачи данных
103.125 Гбит/с (4x 25.78 Гбит/с)
Длина волны
850 нм
Макс. расстояние передачи
70m@OM3/100m@OM4
Разъём
MTP/MPO-12
Тип волокна
MMF
Тип передатчика
VCSEL 850 нм
Тип приёмника
PIN
TX Мощность
-8.4~2.4 дБм
Чувствительность приёмника
<-10.3 дБм
Бюджет мощности
1.9 дБ
Уровень перегрузки приёмника
2.4 дБм
Типичная потребляемая мощность
≤1.8 Вт
Коэффициент экстинкции
>3 дБ
DDM/DOM
Поддержка
Промышленный температурный диапазон
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
CDR (Часы и восстановление данных)
TX и RX, встроенный CDR
Технология FEC
Поддержка
Протоколы
IEEE 802.3bm, QSFP28 MSA, SFF-8665, SFF-8636, RoHS, CPRI, eCPRI
Гарантия
5 лет

Система контроля качества

Посмотрите нашу программу тестирования модулей и узнайте, что отличает нас от других.

Система контроля качества

Система контроля качества Learn more
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Особенности
Протестировано в принимающих устройствах для обеспечения совместимости
Каждый модуль проходит проверку качества на совместимость с целевой средой коммутатора, что гарантирует безупречную работу.

Вопросы и ответы

Отзывы

US$279.00

1 на глобальном складе