Vista general
Las cámaras web de la serie FC270 te garantizan la mejor calidad de imagen durante las videollamadas, independientemente del lugar de trabajo.
Las cámaras de alto rendimiento compensan los desequilibrios de iluminación. El audio de alta calidad elimina las distracciones. Se integran diversos diseños y funciones para ofrecerte una experiencia más práctica y operativa.
Características
- Altamente integradoFC270S tiene un diseño integrado, el altavoz integrado proporciona un extraordinario sonido, mientras que el avanzado conjunto de micrófonos múltiples sigue tu movimiento para mantener tu voz con claridad.
- Configuración flexibleLa conectividad USB plug-and-play hace que los dispositivos sean muy fáciles de instalar y utilizar. Basta con conectarlo al portátil para unirse a las reuniones a una velocidad récord y disfrutar de una experiencia excepcional.
- Audio claro y naturalLa cámara web incluye micrófonos que reducen efectivamente el ruido y permiten mantener conversaciones claras y naturales incluso en entornos con mucho tráfico, como espacios de trabajo abiertos y aulas.
Soluciones y productos
Productos | Modelos | Resolución | HFOV | Puntos destacados | Especificaciones |
---|---|---|---|---|---|
Cámaras web | FC270 | 1080p | 96° | Corrección automática de poca luz | 2 micrófonos |
FC270P | 90° | ||||
FC270S | 2 altavoces 4 micrófonos con reducción de ruido | ||||
Productos | Modelos | Especificaciones | Puntos destacados | ||
Altavoces | SP630 | 1 altavoz 3 micrófonos | Cadena margarita para hasta 12 participantes. Múltiples modos de conexión disponibles. | ||
SP640 | 1 altavoz 4 micrófonos | La batería dura 24 horas y puede cargar tu teléfono inteligente. |
Conéctate como quieras
Compatible con todas tus aplicaciones favoritas, como Microsoft Teams, Zoom, BlueJeans, Cisco WebEx, GoToMeeting, etc. Diseño para cada estilo de trabajo y espacio en diferentes entornos.