Vista general
Sea cual sea el tamaño de tu sala de conferencias, necesitas cámaras y dispositivos de audio de alta calidad. Compartir contenido hace posible la colaboración sin importar dónde se encuentre tu equipo.
Las distintas salas de conferencia tienen necesidades diferentes, ya sea una sala más grande que quiera cámaras de seguimiento inteligentes y varios micrófonos, o salas de colaboración que sólo necesiten compartir contenido de forma inalámbrica y pizarras. Las soluciones para salas de reuiniones de FS destacan por tu gama de aplicaciones.
Características
- Encuadre automático y seguimiento del oradorLa FC570S 4K puede encuadrar automáticamente los rostros o seguir al orador actual sin necesidad de controladores ni software y permite capturar hasta el último detalle.
- Dúplex completoTanto los micrófonos de videoconferencia todo en uno como los de sobremesa están equipados con unidades de captación y altavoces, lo que permite que ambos lados de la conversación puedan transmitir al mismo tiempo.
- Bloqueo de ruidoLos algoritmos de inteligencia artificial eliminan el ruido ambiental e incluso aumentan automáticamente el volumen de los interlocutores silenciosos para que se oigan todas las voces, proporcionando la mejor experiencia de colaboración por voz.
Soluciones y productos
Productos | Modelos | Resolución | HFOV | Puntos destacados | Especificaciones |
---|---|---|---|---|---|
Cámaras de conferencias | FC530 | 1080P | 108° | Tecnología de corrección de poca luz Tecnología WDR | 2 micrófonos |
FC530-4K | 4K | 120° | Encuadre automático | ||
Productos | Modelos | Especificaciones | Puntos destacados | ||
Altavoces | SP640 | 1 altavoz 4 micrófonos | La batería dura 24 horas y puede cargar tu teléfono inteligente. |
Conéctate como quieras
Compatible con todas tus aplicaciones favoritas, como Microsoft Teams, Zoom, BlueJeans, Cisco WebEx, GoToMeeting, etc. Diseño para cada estilo de trabajo y espacio en diferentes entornos.