El desarrollo de sistemas de conducción autónoma exige una gran cantidad de recopilación y procesamiento de datos, lo que requiere importantes recursos computacionales durante todo el flujo de trabajo. Esto presenta desafíos que incluyen la necesidad de soluciones integradas de HPC de pila completa, planificación de inversiones de capital a largo plazo, estabilidad de la potencia informática, servicios de desarrollo de infraestructura y operación y mantenimiento integrales.
Implementar red HPC para conducción autónoma
FS ofrece una gama de hardware personalizado, software de administración y aplicaciones fáciles de implementar y servicios de extremo a extremo para soluciones de red HPC. Con esto, las empresas pueden responder a los clientes al instante, ejecutar redes con la máxima eficiencia y seguridad y aportar innovación en la conducción autónoma.
Explora los beneficios de la red FS HPC
Estandarizar el sistema operativo
El switch ejecuta el sistema operativo PicOS®, que acelera el desarrollo de funciones, mejora la alta disponibilidad y garantiza una implementación consistente de funciones en toda la red del centro de datos.
Plataforma de gestión unificada
AmpCon™ permite la configuración, el monitoreo y el mantenimiento unificados de las redes del centro de datos, eliminando así el costoso tiempo de inactividad y las tareas manuales que consumen mucho tiempo.
Solución rentable
FS ofrece productos originales para garantizar la calidad. Con una cadena de suministro global, FS ofrece soluciones que reducen los costos en un 30% a través de su rico ecosistema de productos.
Diseño e implementación de soluciones
Los arquitectos de soluciones de FS y los equipos de prestación de servicios brindan experiencia y conocimientos, ayudan a los clientes a completar rápidamente el análisis y la evaluación, la planificación y el diseño, la instalación y la implementación.
Servicio in situ
FS ofrece servicios de soporte de campo bajo demanda rápidos y confiables en EE. UU., Europa y Singapur, que incluyen encuestas, instalación y resolución de problemas in situ, etc., lo que ayuda a los clientes a reducir costos.
Envío el mismo día
Con más de 50,000㎡ de espacio de almacén global equipado con sistemas de gestión automatizados, FS garantiza el envío del 90% de los pedidos el mismo día y admite la recogida automática.
Plataforma de gestión de red
AmpCon™ plataforma de gestión
Una plataforma de administración unificada automatiza ZTP (Zero Touch Provisioning), implementación, configuración y administración del ciclo de vida para switches de software PicOS®, lo que permite la implementación remota de 1000 siwtches.
Sistema operativo virtual PicOS-V
Una máquina virtual (VM) gratuita que es idéntica al software PicOS® ofrece todas las funciones, lo que permite a los usuarios verificar las configuraciones de PicOS® y probar las funcionalidades L2 y L3 en un hipervisor sin costo.
Infraestructura de red
RS5220 Servidor GPU
Un servidor informático de alto rendimiento construido con procesadores escalables Intel® Xeon® ofrece una enorme potencia informática y se puede personalizar para diferentes escenarios de aplicaciones.
Switch de centro de datos PicOS®
Los switches PicOS®, que cuentan con 32 puertos QSFP28, ofrecen conmutación L3 de velocidad de línea, capacidades SDN completas y compatibilidad con la plataforma de gestión AmpCon™, implementables como switches TOR o centrales.
Switch bare metal
Un switch bare metal con 32 puertos QSFP28 y 2 SFP+ ofrece disponibilidad de alta densidad, admite PicOS® y SONiC OS, y cuenta con el controlador AmpCon™ para gestión y ZTP centralizados.
Cortafuegos
El firewall de próxima generación ofrece alto rendimiento de seguridad, escalabilidad bajo demanda, detección y prevención integrales de amenazas avanzadas y operaciones de políticas inteligentes y automatizadas.
MCX653106A-HDAT-SP
Ofrece motores de aceleración de computación en red NVIDIA de alto rendimiento para maximizar la eficiencia en plataformas de HPC, nube, hiperescala y almacenamiento.
XL710BM2-2QP
Diseñado para proporcionar una amplia interoperabilidad, optimizaciones críticas del rendimiento y una mayor agilidad para las comunicaciones, la nube y las soluciones de redes de TI empresariales.
Recursos
Soluciones destacadas
- Potencia la HPC con la red RoCE
- Solución de red informática de alto rendimiento
Centro de conocimientos
- ¿Qué es PicOS-V y cómo usarlo?
- Construye tu red con la plataforma de red Pica8
Noticias
- Los switches FS ahora soportan PicOS® para una experiencia unificada de redes
¿Listo para empezar?
¿Tienes alguna pregunta sobre la compra de una solución que le intereses? Rellena el formulario y te responderemos en 1 día laborable.