El cable de conexión directa OSFP 800G compatible con NVIDIA InfiniBand MCP7Y50-N001 funciona sobre cobre pasivo, que no necesita alimentación adicional para garantizar una conectividad de calidad. Este cable de conexión es compatible con los estándares OSFP MSA (Multi-Source Agreement) e IEEE 802.3ck. Proporciona una conexión de alta velocidad de un puerto OSFP 800G en un extremo y cuatro puertos OSFP 200G en el otro. Cada extremo contiene codificación EEPROM que ofrece identificación y características del producto al sistema anfitrión. Es de bajo consumo y adecuado para interconexiones rentables de corto alcance dentro de la sala de equipos de operadores de telecomunicaciones o centros de datos, etc.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable Breakout compatible con NVIDIA InfiniBand MCP7Y50-N001 de cobre pasivo de conexión directa OSFP 800G a OSFP 4x200G, 1m (3ft)
Cable de conexión OSFP 800G a OSFP 4x200G DAC compatible con NVIDIA InfiniBand MCP7Y50-N001 (1 metro, pasivo, OSFP a 4x OSFP, 28AWG)
Familia de productos InfiniBand
Familia de productos InfiniBand
Características
Vídeos
Cable de conexión OSFP 800G a OSFP 4x200G DAC compatible con NVIDIA InfiniBand MCP7Y50-N001 (1 metro, pasivo, OSFP a 4x OSFP, 28AWG)
El cable de conexión directa OSFP 800G compatible con NVIDIA InfiniBand MCP7Y50-N001 funciona sobre cobre pasivo, que no necesita alimentación adicional para garantizar una conectividad de calidad. Este cable de conexión es compatible con los estándares OSFP MSA (Multi-Source Agreement) e IEEE 802.3ck. Proporciona una conexión de alta velocidad de un puerto OSFP 800G en un extremo y cuatro puertos OSFP 200G en el otro. Cada extremo contiene codificación EEPROM que ofrece identificación y características del producto al sistema anfitrión. Es de bajo consumo y adecuado para interconexiones rentables de corto alcance dentro de la sala de equipos de operadores de telecomunicaciones o centros de datos, etc.
Familia de productos InfiniBand
Familia de productos InfiniBand
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
MXN$6,414