Fibra insensible a curvatura multimodo de banda ancha OM5 optimizada para sistemas de transmisión de longitudes de onda múltiples que funcionan en el rango de 850-953nm, lo que permite un soporte óptimo de la multiplexación por división de longitud de onda corta emergente (SWDM) aplicaciones que (SWDM) implementan funciones utilizadas para comunicaciones de fibra óptica de alta velocidad y corta distancia y mejoran la eficiencia de transmisión y la capacidad de las fibras ópticas a través de la transmisión de múltiples longitudes de onda, reduciendo el número de fibras y logrando velocidades más altas.
OM5 cumple con los requisitos de TIA-492AAAE y del borrador IEC 60793-2-10 A1a.4 y es completamente compatible con redes y aplicaciones OM4 existentes. Cumple con RoHS y el cable de conexión de fibra se prueba ópticamente para detectar pérdida de inserción para garantizar una alta calidad.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable de parche de fibra óptica símplex OM5 multimodo LC/SC/FC/ST personalizado de 2.0mm de ancho
#204975
#204975
MXN$79
FS P/N: OM5XXSXFS P/N: OM5XXSX
47 vendidos
0 comentario
1 pregunta
Longitud:
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
m
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
m
Conector A:
LC UPC
Conector B:
LC UPC
Chaqueta de cable:
PVC
Prepedido. envío antes de 02 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority para pedidos superiores a MXN$1,600
Diseño de solución
Garantía de 1 año
Cable de conexión de fibra óptica de banda ancha de 2.0mm LC/SC/FC/ST multimodo símplex OM5 personalizado
Specifications
Tipo de conector
LC/SC/ST/FC
Polaco Tipo
UPC a UPC
Modo de fibra
OM5 50/125μm
Longitud de onda
850/1300nm
Distancia Ethernet 40G
440m sobre 850nm
Distancia Ethernet 100G
150nm a 850nm
Pérdida de inserción
≤0.3dB
Pérdida de retorno
≥30dB
Grado de fibra
Insensible a la flexión
Radio de curvatura mínimo
7.5mm
Cubierta del cable
PVC/LSZH
Diámetro del cable
2.0mm
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Características
Cuatro conectores admiten instalaciones personalizadas
Varios conectores pueden satisfacer fácilmente sus diversos requisitos de cableado.
Dos materiales de cubierta utilizados en zonas de cableado diverso
Es importante conocer las diferencias entre las cubiertas de PVC y LSZH.
Los cables de PVC (OFNR) son adecuados para aplicaciones de elevadores y cableado entre pisos.
Los cables LSZH son adecuados para áreas de cableado estructural horizontal.
Productos personalizados adaptados a tus necesidades
Diversas opciones personalizadas
elija las opciones adecuadas según tus aplicaciones.
Estricto control de calidad
Garantiza productos de alta calidad con instalaciones de prueba de estado.
Soporte técnico
Obtiene soporte de un equipo de ingenieros profesionales.
Vídeos
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (1)Application (1)Compatibility (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
Aún no hay comentarios de clientes. Sé el primero en escribir un comentario.
Productos vistos recientemente