Fibra insensible a curvatura multimodo de banda ancha OM5 optimizada para sistemas de transmisión de múltiples longitudes de onda que operan en el rango de 850-953nm, lo que permite un soporte óptimo de aplicaciones emergentes de multiplexación por división de longitud de onda de onda corta (SWDM) que implementan funciones utilizadas para distancias cortas y alta velocidad. comunicación de fibra óptica y mejora la eficiencia de transmisión y la capacidad de las fibras ópticas a través de la transmisión de múltiples longitudes de onda, lo que reduce el número de fibras y al mismo tiempo logra velocidades más altas.
OM5 cumple con los requisitos TIA-492AAAE y el borrador IEC 60793-2-10 A1a.4 mientras Completamente compatible con redes y aplicaciones OM4 existentes. Cumple con la normativa RoHS y el cable de conexión de fibra se prueba ópticamente para detectar pérdida de inserción para garantizar una alta calidad.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable de conexión de fibra óptica LC UPC a LC símplex UPC OM5 multimodo de banda ancha PVC (OFNR) de 2.0 mm, 15m (49ft)
Cable de conexión de fibra óptica LC UPC a LC símplex UPC OM5 multimodo de banda ancha PVC (OFNR) de 2.0mm, 15m (49ft)
almacenamiento -40 a 80℃ (-40 a 176℉)
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Los conjuntos de cables superiores reducen la pérdida de luz y satisfacen fácilmente sus diversos requisitos de cableado.
Radio mínimo de curvatura 20/10D
La fibra insensible a la curvatura permite curvaturas más estrechas del cable para el enrutamiento.
Férula de cerámica de circonio
Las férulas de precisión pueden alcanzar una vida útil de inserción de hasta 500 veces.
Cable delgado de 2.0mm
El cable de 2.0mm puede reducir la presión del conducto de cableado.
Transmite múltiples señales en una fibra, aumentando el ancho de banda de una sola fibra al menos en cuatro.
Ideal para escenarios como monitoreo o detección, pruebas de datos, etc. que requieren transmisión de datos unidireccional.