El módulo óptico combo XGPON OLT se inserta en la placa única del dispositivo genérico combo XGPON OLT. Integra la transmisión bidireccional de datos a través de una fibra óptica monomodo. El transceptor XG-PON y GPON combo OLT de formato pequeño enchufable Plus (SFP+) puede proporcionar un ancho de banda asimétrico con una velocidad máxima de enlace ascendente de 10G y descendente de 2.5G a través del conector SC/UPC, alcanzando un enlace de hasta 20km.El módulo óptico combo XGPON OLT integra las funciones del módulo óptico XGPON OLT y GPON OLT y puede desplegar diferentes velocidades de red en una red ODN según los requisitos del lado ONU, realizando una actualización sin problemas de GPON a XGPON. Evita equipos WDM externos en la red y reduce el coste de construcción y mantenimiento de la red. Puede funcionar a temperaturas entre -40~85℃ y cumple plenamente las normas ITU-T G.984.5, ITU-T G.987.2, ITU-T G.984.2 y SFP+ MSA.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible genérico XG-PON y GPON combo OLT SFP+ 1577nm-Tx/1270nm-Rx y 1490nm-Tx/1310nm-Rx clase B+ 20km DOM SC SMF (industrial)
Módulo transceptor compatible genérico 9.953GTx/2.488GRx y 2.488GTx/1.244GRx XG-PON y GPON combo OLT clase B+ (SMF, 1577nm-Tx/1270nm-Rx y 1490nm-Tx/1310nm-Rx 20km SC/UPC DOM industrial)
1490nm-Tx/1310nm-Rx
2.488G-Tx/1.244G-Rx
1.5~5dBm (2.488G)
-28~-8dBm (1.244G)
≥-28dBm (1.244G)
Red, Red de acceso GPON
ITU-T G.984.2, SFP+ MSA
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Soluciones de conexión
Características
Módulo transceptor compatible genérico 9.953GTx/2.488GRx y 2.488GTx/1.244GRx XG-PON y GPON combo OLT clase B+ (SMF, 1577nm-Tx/1270nm-Rx y 1490nm-Tx/1310nm-Rx 20km SC/UPC DOM industrial)
El módulo óptico combo XGPON OLT se inserta en la placa única del dispositivo genérico combo XGPON OLT. Integra la transmisión bidireccional de datos a través de una fibra óptica monomodo. El transceptor XG-PON y GPON combo OLT de formato pequeño enchufable Plus (SFP+) puede proporcionar un ancho de banda asimétrico con una velocidad máxima de enlace ascendente de 10G y descendente de 2.5G a través del conector SC/UPC, alcanzando un enlace de hasta 20km.El módulo óptico combo XGPON OLT integra las funciones del módulo óptico XGPON OLT y GPON OLT y puede desplegar diferentes velocidades de red en una red ODN según los requisitos del lado ONU, realizando una actualización sin problemas de GPON a XGPON. Evita equipos WDM externos en la red y reduce el coste de construcción y mantenimiento de la red. Puede funcionar a temperaturas entre -40~85℃ y cumple plenamente las normas ITU-T G.984.5, ITU-T G.987.2, ITU-T G.984.2 y SFP+ MSA.
1490nm-Tx/1310nm-Rx
2.488G-Tx/1.244G-Rx
1.5~5dBm (2.488G)
-28~-8dBm (1.244G)
≥-28dBm (1.244G)
Red, Red de acceso GPON
ITU-T G.984.2, SFP+ MSA
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
MXN$5,168