El cable Twinax de cobre activo de conexión directa QSFP-DD 800G compatible genérico está diseñado para su uso en Ethernet 800G. Proporciona una solución de conexión directa de cobre QSFP-DD. Este cable cumple los estándares QSFP-DD MSA (Multi-Source Agreement) e IEEE 802.3ck. Con estas características, este cable twinax de cobre de conexión directa, fácil de instalar, de alta velocidad y rentable es adecuado para conectividad de corta distancia dentro de un bastidor o entre bastidores adyacentes en centros de datos.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable de conexión directa activo compatible genérico 800G QSFP-DD 2m (7ft)
#189017
#189017
MXN$42,323
FS P/N: QDD-800G-AE02FS P/N: QDD-800G-AE02
8 vendidos
5 comentarios
2 preguntas
Prepedido. envío antes de 16 de agto., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Cable Twinax DAC activo 800G QSFP-DD compatible genérico (2 metros, activo, QSFP-DD, 32AWG)
Specifications
Número de pieza
QDD800-AE02
Proveedor
FS
Factor de forma
QSFP-DD a QSFP-DD
Velocidad máxima de datos
800Gbps
Material
Cobre
Tipo de cable
Activo Twinax
Radio mínimo de curvatura
34mm
Consumo de energía
≤10W
Longitud de cable
2m (7ft)
AWG de cable
32AWG
Temperatura
0 a 70°C (32 a 158°F)
Material de chaqueta
LSZH
Protocolos
QSFP-DD MSA, IEEE 802.3ck
Formato de modulación
PAM4
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
5
0
0
0
0
W***r
United States
11 de sept. de 2023
I like the purple color and it's connecting really well. With purple and black colors, you can choose to be bold or subtle. The price is reasonable as well. Hope my review to help more people make informed decisions ;)
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0M***y
United States
04 de sept. de 2023
Ordered many stuff from FS before so I also purchased this 800G DAC cable from them. Good as always. Reliable partner!
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0T***y
Canada
23 de agto. de 2023
It's a high quality twinax cable. I like to try new products and it works just fine. BTW, it was well packaged and I can see FS's brand image through their nice packages and product designs.
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente