El transceptor SFP+ compatible con Nokia admite longitudes de enlace de hasta 40km a través de fibra SMF. Este transceptor cumple con los estándares SFF-8431, SFF-8432, 10GFC Rev 4.0 y 10GBASE-ER. El monitoreo de diagnóstico digital está disponible a través de una interfaz serial de 2 hilos, como se especifica en SFF-8472.
Con un rango de temperatura de funcionamiento de -40 °C a 85 °C, este transceptor de fibra óptica industrial puede funcionar en entornos industriales hostiles, como telecomunicaciones, procesamiento y gestión de datos, la aplicación de automatización industrial y de fábrica, aplicaciones al aire libre , ferroviario y sistemas de transporte inteligente (ITS), marítimo, petróleo y gas, minería, etc.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver compatible con NOKIA 3HE09328AA , 10GBASE-ER SFP+ 1550nm 40km industrial DOM LC dúplex SMF para 4G inalámbrico
#187544
#187544
MXN$2,885
FS P/N: SFP-10GER-55-IFS P/N: SFP-10GER-55-I
5 vendidos
2 comentarios
2 preguntas
32 en almacén global. Recibe tu pedido el 17 de jun., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority
Consulta sobre proyectos
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
NOKIA 3HE09328AA Módulo transceptor 10GBASE-ER SFP+ compatible (SMF, 1550nm, 40km, Duplex LC, Industrial, DOM)
Especificaciones
Compatible con NOKIA
3HE09328AA
Proveedor
FS
Forma de factor
SFP+
Velocidad máxima de datos
10.31Gbps
Longitud de onda
1550nm
Distancia máxima del cable
40km
Conector
LC dúplex
Tipo de fibra
SMF
Tipo de transmisor
EML
Tipo de receptor
PIN
Potencia TX
-2~4dBm
Sensibilidad del receptor
<-16dBm
Presupuesto de energía
14dB
Sobrecarga del receptor
0dBm
Consumo de energía
≤1.8W
Relación de extinción
>7.5dB
DDM/DOM
Soportado
Rango de temperatura industrial
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
Protocolos
SFF-8472, SFF-8431, SFF-8432, 10GFC Rev 4.0, 10GBASE-ER
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Características
Ideal para la solución 4G Fronthaul activo WDM
Esta solución permite la expansión de la estación base 4G con un solo servicio multiestación convergente de fibra cuando la fibra es escasa y la demanda de capacidad sigue siendo alta.
Temperatura - 40 °C a 85 °C
Las estrictas pruebas de confiabilidad de grado industrial garantizan el rendimiento en entornos hostiles
Baja latencia
La latencia ultrabaja líder en el mercado cumple con los requisitos de implementación 4G
TO empaque hermético
Proteger de factores ambientales como contaminantes y humedad
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (2)Connector Cleaning (1)Operating Temperature (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
2
0
0
0
0
D***y
Martinique
15 de jun. de 2023
Great product, good price, and fast shipment.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0C***g
Luxembourg
05 de jun. de 2023
Not easy to find the things I need on your web site.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente