El cable de conexión directa QSFP-DD compatible genérico funciona sobre cobre activo, que no requiere alimentación adicional para garantizar una conectividad de calidad. Este DAC cumple con los estándares IEEE802.3cd y SFF-8636 MSA. Es adecuado para interconexiones rentables de corto alcance dentro de la sala de equipos de operadores de telecomunicaciones o centros de datos, interconectando aplicaciones LAN o SAN con velocidades de hasta 400G
![Cable Twinax de cobre de conexión directa compatible con Arista, 2m (7ft) 400G QSFP-DD Esta imagen trata sobre .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202302250958261cnwwp.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Cable Twinax de cobre de conexión directa compatible con Arista, 2m (7ft) 400G QSFP-DD Esta imagen trata sobre .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202302250958261cnwwp.jpg)
![Cable Twinax de cobre de conexión directa compatible con Arista, 2m (7ft) 400G QSFP-DD Esta imagen trata sobre .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202302250958248jq0gn.jpg)
![Cable Twinax de cobre de conexión directa compatible con Arista, 2m (7ft) 400G QSFP-DD Esta imagen trata sobre .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202302250958323l14pp.jpg)
![Cable Twinax de cobre de conexión directa compatible con Arista, 2m (7ft) 400G QSFP-DD Esta imagen trata sobre .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202302250958304iuwyq.jpg)
![Cable Twinax de cobre de conexión directa compatible con Arista, 2m (7ft) 400G QSFP-DD Esta imagen trata sobre .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230225095828ecnr5v.jpg)
Cable Twinax de cobre de conexión directa compatible con Arista, 2m (7ft) 400G QSFP-DD
#177376
#177376
MXN$8,697
FS P/N: QDD-400G-AC02FS P/N: QDD-400G-AC02
3 vendidos
2 comentarios
0 pregunta
Prepedido. envío antes de 22 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Cable Twinax QSFP-DD DAC 400G compatible con Arista (2 metros, activo, QSFP-DD a QSFP-DD, 30AWG)
Especificaciones
Número de parte
QDD-AC02
Proveedor
FS
Forma de factor
QSFP-DD
Velocidad máxima de datos
425Gbps
Tipo de fibra
Cobre
Tipo de cable
Twinax activo
Longitud del cable
2m (7ft)
Cableado de AWG
30AWG
Radio de curvatura mínimo
70mm
Consumo de energía
≤ 2.5W
Material de la chaqueta
PVC (OFNR)
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
QSFP-DD MSA, SFF-8636
Garantía
5 años
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230225114848o3qzkg.jpg)
Características
Bajo consumo para ahorrar energía
El cobre de conexión directa es adecuado para enlaces muy cortos y ofrece una forma rentable de establecer un enlace de 400 Gigabits entre puertos QSFP-DD-400G dentro de bastidores y entre bastidores adyacentes.
≤2.5W
Menor consumo de energía
Cable de cobre
para ahorrar OPEX
70mm mínimo
Radio de curvatura para facilitar el cableado
Probado en dispositivos anfitriones para una interoperabilidad probada
Todas las unidades se someten a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno de switch previsto, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202307211527514r6suh.jpg)
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
D***y
Martinique
01 de jul. de 2023
work as described.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0F***o
United Kindom
20 de jun. de 2023
For the price and what the name brand ones cost you cannot pass these up. Work great and price is amazing.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente