El cable de conexión directa QSFP112 compatible genérico funciona con cobre activo, que no requiere alimentación adicional para garantizar una conectividad de calidad. Este DAC cumple con los estándares IEEE802.3ck y SFF-8636 MSA. Es adecuado para interconexiones rentables de corto alcance dentro de la sala de equipos de operadores de telecomunicaciones o centros de datos, interconectando aplicaciones LAN o SAN con velocidades de hasta 400G
Haz clic para ampliar la imagen
Cable Twinax de cobre de conexión directa acitvo compatible genérico, 3m (10ft) 400G QSFP112
Hot #168152
Hot #168152
MXN$4,961
FS P/N: QSFP-400G-AC03FS P/N: QSFP-400G-AC03
48 vendidos
2 comentarios
2 preguntas
Prepedido. envío antes de 01 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority
Consulta sobre proyectos
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Cable Twinax de cobre de conexión directa acitvo compatible genérico 400G QSFP112 (3m, activo, QSFP112 a QSFP112, 30AWG)
Especificaciones
Número de parte
Q112-AC03
Proveedor
FS
Forma de factor
QSFP112
Velocidad máxima de datos
425Gbps
Tipo de fiba
Cobre
Tipo de cable
Twinax activo
Longitud del cable
3m (10ft)
Cableado de AWG
30AWG
Radio de curvatura mínimo
35mm
Consumo de energía
≤1.5W
Material de chaqueta
PVC (OFNR)
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
QSFP112 MSA, SFF-8636
Garantía
5 años
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Características
Tipo de cable | Cobre de conexión directa pasivo | Cobre de conexión directa activo | Cobre de conexión directa pasivo | Cable óptico activo |
Velocidad máxima de datos | 400Gbps | 425Gbps | 400Gbps | 400Gbps |
Tipo de conector | QSFP 112 a QSFP 112 | QSFP 112 a QSFP 112 | QSFP-DD a QSFP-DD | QSFP-DD a QSFP-DD |
Consumo de energía | <0.1W | ≤1.5W | ≤0.1W | ≤11W |
Longitud del cable | 0.5-1.5m (2ft-5ft) | 1-5m (3ft-16ft) | 0.5-3m (2ft-10ft) | 1-100m (3ft-328ft) |
Material | Cobre | Cobre | Cobre | Fibra óptica |
Chaqueta | PET | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | LSZH |
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
B***y
Monaco
23 de jun. de 2023
The cables and optics worked great and really saved our network!
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0A***l
France
20 de jun. de 2023
I love these cables. I bought a bunch of them at all different lengths. They are just perfect for what I need.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente