El cable Twinax de cobre de conexión directa activa 50G SFP56 está diseñado para usarse en Ethernet 50GBASE. Este cable cumple con IEEE 802.3 por estándar Ethernet y cumple con SFP56 MSA. Cada conector SFP56 consta de una EEPROM que proporciona información del producto que el sistema host puede leer. Con estas características, este cable twinax de cobre de conexión directa, económico, de alta velocidad y fácil de instalar es adecuado para conectividad de corta distancia dentro de un rack o entre racks adyacentes en centros de datos.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable Twinax de cobre de conexión directa acitvo compatible genérico, 7m (23ft) 50G SFP56
#167267
#167267
MXN$1,432
FS P/N: S56-AC07FS P/N: S56-AC07
8 vendidos
0 comentario
0 pregunta
Prepedido. envío antes de 08 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority para pedidos superiores a MXN$1,600
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Cable Twinax de cobre de conexión directa acitvo compatible genérico, 7m (23ft) 50G SFP56
Specifications
Compatible
Generic
Vendor Name
FS
Form Factor
SFP56
Max Data Rate
50Gbps
Cable Type
Active Twinax
Max Cable Distance
Up to 7m
Cable Length
7m (23ft)
Wire AWG
26AWG
Power Consumption
≤0.5W
Jacket Material
PVC
Storage Temperature
-40 to 85°C (-40 to 185°F)
Operating Temperature
0 to 70℃ (32 to 158°F)
Modulation Technology
PAM4
Bit Rate
53.125 Gbps
Protocol
SFP56 MSA
Warranty
5 Years
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Características
Bajo consumo de energía para ahorro de energía
El cobre de conexión directa es adecuado para enlaces muy cortos y ofrece una forma rentable de establecer un enlace de 50 Gigabit entre puertos QSFP28 50G dentro de racks y entre racks adyacentes.
≤0.5W
Bajo consumo de energía
Cable de cobre
para ahorrar OPEX
28mm mínimo
Radio de curvatura para facilitar el cableado
Probado en dispositivos host para interoperabilidad comprobada
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Sé el primero en hacer una pregunta.
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
Aún no hay comentarios de clientes. Sé el primero en escribir un comentario.
Recursos
Productos vistos recientemente