Los cables ópticos activos QSFP+ MC220731V-010 compatibles con Mellanox son fibra de conexión directa con conectores QSFP+ y funcionan sobre fibra multimodo (MMF). Este AOC cumple con los estándares SFF-8436, QSFP+ MSA e Infiniband FDR. Proporciona una solución rentable en comparación con el uso de transceptores ópticos discretos y latiguillos de fibra óptica, y es adecuada para conexiones de 56 Gbps dentro de los racks y entre racks adyacentes.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable óptico activo (AOC) 56G QSFP+ compatible con Mellanox, MC220731V-010, para InfiniBand FDR 10m (33ft)
#159810
#159810
MXN$2,750
FS P/N: QSFP-56G-AO10FS P/N: QSFP-56G-AO10
113 vendidos
2 comentarios
2 preguntas
6 en almacén global. Recibe tu pedido el 25 de jun., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Cable óptico activo (AOC) 56G QSFP+ compatible con Mellanox MC220731V-010 (10 metros, QSFP+ a QSFP+)
Specifications
Mellanox Compatible
MC220731V-010
Vendor Name
FS
Connector Type
QSFP+ to QSFP+
Data Rate
56Gbps
Minimum Bend Radius
7.5mm
Cable Length
10m (32.81ft)
Jacket Material
OFNP
Temperature
0 to 70°C (32 to 158°F)
Protocols
SFF-8436, QSFP+ MSA, 56G InfiniBand FDR
Warranty
5 Years
Familia de productos InfiniBand
Familia de productos InfiniBand
Potencia HPC con la solución InfiniBand de FS Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
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
H***t
France
30 de jun. de 2023
Not the first time I've bought DACs here. This 400G DAC is as good quality as ever. It makes the connection right. The work efficiency also satisfies us. I'm glad to get such a good high-speed cable here.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0C***e
France
29 de jun. de 2023
I ordered some for testing at first and then bought back more. Used them between my two servers and 400G switches. They work flawlessly. What else to say?
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente