El cable de alimentación BS1363 a IEC320 C19 del Reino Unido es un reemplazo ideal para los cables de alimentación desgastados o perdidos, o simplemente como una práctica copia de seguridad. El cable de alimentación se utiliza normalmente en entornos de centros de datos y servidores de alta potencia para conectar chasis de servidores blade, switches, routers, etc. a tomas de corriente de pared BS1363, sistemas UPS o PDUs. Este cable de alimentación está disponible en otras longitudes y te permite una gran flexibilidad en la colocación de los equipos.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable de alimentación BS1363 UK13 a IEC320 C19 3 x 1.5mm² 250V/13A 4ft (1.2m), negro
#158193
#158193
MXN$208
FS P/N: PU13C19-13AFS P/N: PU13C19-13A
27 vendidos
2 comentarios
3 preguntas
Prepedido. envío antes de 10 de jul., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority para pedidos superiores a MXN$1,600
Soporte de prueba
Garantía de 1 año
Especificaciones
Soluciones de conexión
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos
Cable de alimentación BS1363 UK13 a IEC320 C19 3 x 1.5mm² 250V/13A 4ft (1.2m), negro
Especificaciones
Macho
BS1363 UK13
Hembra
IEC60320 C19
Compatibilidad de voltaje
100-250VAC
Amperios máximos de entrada
13A
Longitud
4ft (1.2m)
Color
Negro
Calibre
3x 1.5mm²
Diámetro exterior
8.5 ± 0.2mm
Tipo de la chaqueta
H05VV-F
Material de la chaqueta
PVC
Número de conductores
3 cables, marrón, azul y amarillo/verde
Material del conductor
Cobre puro
Temperatura de funcionamiento
23°F a 104°F (-5°C a 40°C)
Temperatura de almacenamiento
14°F a 140°F (-10°C a 60°C)
Clasificación de temperatura de chaqueta
70°C
Doble bloqueo
No soportado
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Soluciones de conexión
Escenario de aplicación 1
Escenario de aplicación 1
Ver productos Especificaciones
Cable de alimentación BS1363 UK13 a IEC320 C19 3 x 1.5mm² 250V/13A 4ft (1.2m), negro
El cable de alimentación BS1363 a IEC320 C19 del Reino Unido es un reemplazo ideal para los cables de alimentación desgastados o perdidos, o simplemente como una práctica copia de seguridad. El cable de alimentación se utiliza normalmente en entornos de centros de datos y servidores de alta potencia para conectar chasis de servidores blade, switches, routers, etc. a tomas de corriente de pared BS1363, sistemas UPS o PDUs. Este cable de alimentación está disponible en otras longitudes y te permite una gran flexibilidad en la colocación de los equipos.
Especificaciones
Macho
BS1363 UK13
Hembra
IEC60320 C19
Compatibilidad de voltaje
100-250VAC
Amperios máximos de entrada
13A
Longitud
4ft (1.2m)
Color
Negro
Calibre
3x 1.5mm²
Diámetro exterior
8.5 ± 0.2mm
Tipo de la chaqueta
H05VV-F
Material de la chaqueta
PVC
Número de conductores
3 cables, marrón, azul y amarillo/verde
Material del conductor
Cobre puro
Temperatura de funcionamiento
23°F a 104°F (-5°C a 40°C)
Temperatura de almacenamiento
14°F a 140°F (-10°C a 60°C)
Clasificación de temperatura de chaqueta
70°C
Doble bloqueo
No soportado
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Soluciones de conexión
Escenario de aplicación 1
Escenario de aplicación 1
Ver productos Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
MXN$208
Prepedido